Trusted Wireless 1.0 Serial

Universal e robusto

Universal e robusto

Com a tecnologia Trusted Wireless, você transmite dados seriais de forma fiável mesmo em ambientes hostis.

Voltar para Wireless Serial

Categorias

Procurar em Trusted Wireless 1.0 Serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aposte também para os seus equipamentos seriais e controladores com interface RS-232/422/485 nas vantagens de Trusted Wireless. Com o nosso módulo de rádio, você interliga sem problemas vários controladores ou dispositivos de I/O. A tecnologia comprovada Trusted Wireless assegura uma transmissão fiável e segura também em ambientes industriais adversos – independentemente do tipo de protocolo.

As suas vantagens

  • Comunicação fiável a grandes distâncias e estruturas de rede complexas com até 254 participantes - graças à tecnologia Trusted Wireless para a comunicação industrial
  • Utilização flexível, graças a várias funções num equipamento (mestre, escravo e repetidor/escravo)
  • Diagnóstico remoto cómodo e abrangente da rede de rádio com software de diagnóstico

Onde pode utilizar Trusted Wireless Serial

Módulo de rádio para Trusted Wireless Serial  

Transmissão via rádio de dados seriais – com o módulo de rádio Trusted Wireless Serial

Os seus componentes comunicam dados seriais? Então os equipamentos para Trusted Wireless Serial da Phoenix Contact são a solução adequada para a integração via rádio na sua rede.

  • Integração de máquinas ou instalações móveis ou temporárias
  • Acesso sem fios a controladores industriais
  • Substituto do cabo do bus de campo para, por exemplo, Profibus ou Modbus
  • Controlo de bombas/motores

Diagnóstico remoto cómodo

Software de diagnóstico RAD-Link  

Diagnóstico remoto cómodo – com o software RAD-Link

Com o software de diagnóstico RAD-Link da Phoenix Contact, você monitoriza todos os participantes de rede através do mestre. Nesse processo, o software regista, por exemplo, o estado da ligação sem fios, a intensidade do sinal RSSI e a tensão de alimentação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar