Trusted Wireless 1.0 I/O

Comunicação fiável de I/Os

Comunicação I/O fiável

Transmita os seus I/Os de forma fiável e segura mesmo a grandes distâncias.

Voltar para Wireless I/O

Categorias

Procurar em Trusted Wireless 1.0 I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trusted Wireless I/O convence com uma comunicação I/O segura em ambientes com muitas interferências. Desenvolvida especialmente para condições difíceis, esta tecnologia oferece inúmeras características para assegurar a sua comunicação de rede.

As suas vantagens

  • Grande alcance e comunicação fiável em ambiente industrial, graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Colocação em funcionamento simples através de estabelecimento de ligação automático sem software
  • Boas possibilidades de diagnóstico, graças a LEDs de estado integrados
  • Funcionamento paralelo sem falhas com WLAN 802.11 e Bluetooth através da ocultação de canais de frequência

Trusted Wireless I/O em utilização

Aplicação I/O na extração de cascalho  

Ideal para a deteção de sinal descentralizada – Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O oferece soluções bem concebidas para a comunicação sem fios mesmo em condições industriais. Assim, os equipamentos são especialmente adequados para a deteção de sinal no campo.

  • Deteção de sinal temporária
  • Controlo de iluminação
  • Controlador/monitorização de porta
  • Monitorização de níveis
  • Controlador de bomba/motor
  • Medição de consumos de energia
  • Deteção de fugas
  • Monitorização de temperatura

Módulos de expansão I/O – para mais sinais

Módulos de expansão RAD-Line I/O  

Transmitir mais sinais I/O via rádio – graças a módulos de expansão I/O

Pretende detetar vários sinais e necessita de maiores capacidades I/O? Então expanda simplesmente o seu sistema Trusted Wireless I/O com módulos I/O adicionais. Assim, pode adaptar a sua rede sem programação de forma rápida aos requisitos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar