Voltar para a vista geral

Sistema sem fios unidirecional – transmissão segura num sentido

Transmita dois sinais digitais de comutação e um sinal analógico de sensor de forma segura entre o emissor e o recetor – com os nossos módulos I/O unidirecionais RAD-Line. Além das ligações ponto a ponto, são implementados sistemas com vários recetores para a multiplicação e divisão de sinais.           

Vantagens do sistema sem fios unidirecional

Sistema sem fios unidirecional  

Transmissão fiável de sinais I/O – com o sistema sem fios unidirecional

Transmita os seus sinais I/O de forma fiável ao longo de várias centenas de metros até vários quilómetros.

  • Comunicação robusta e fiável em ambiente industrial
  • Colocação em funcionamento fácil
  • Boas possibilidades de diagnóstico
  • Possibilidade de alta densidade de sistema local com várias centenas de redes
  • Sem custos correntes, graças a banda ISM de 2,4 GHz isenta de licença
  • Operável em paralelo e resistente a falhas para sistemas WLAN 802.11 e Bluetooth.
  • Utilização em zona com risco de explosão 2

Utilização como ligação ponto a ponto unidirecional

Ligação ponto a multiponto unidirecional  

Conexão ponto a ponto unidirecional

Uma possibilidade de transmitir sinais I/O via rádio é a ligação ponto a ponto.

Se o sistema estiver instalado com estas características, os sinais estiverem conectados e existir uma alimentação da tensão operacional, então a ligação sem fios é automaticamente estabelecida sem ajustes adicionais.

Utilização como conexão ponto a multiponto

Ligação ponto a multiponto unidirecional  

Ligação ponto a multiponto unidirecional

Os dispositivos de I/O Trusted Wireless também permitem a transmissão de sinais com característica ponto a multiponto.

Se o conjunto estiver instalado com estas características, os sinais e a tensão operacional estiverem conectados, então a ligação é automaticamente estabelecida. A utilização de recetores adicionais permite uma divisão ou multiplicação fácil dos sinais.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar