Bornes seccionáveis de transdutor

Bornes seccionáveis de transdutor flexíveis para todos os circuitos de teste de transdutores

Isolar e ligar por curto-circuito com segurança

Bornes compactos para a montagem fácil e individual dos conjuntos de transdutores.

Voltar para Réguas de bornes para a tecnologia de proteção e de automação

Categorias

Procurar em Bornes seccionáveis de transdutor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os bornes seccionáveis de transdutor, você cria suas instalações de distribuição elétrica com economia de espaço e de forma modular. Os acessórios de sistema de encaixe CLIPLINE complete para a verificação e ligação por curto-circuito de transformadores de corrente, assim como da distribuição de potencial, poderão ser instalados dentro das réguas de bornes, em função da aplicação. Os bornes seccionáveis de transdutor estão disponíveis com diferentes tecnologias de ligação.

As suas vantagens

  • Máxima funcionalidade: até seis eixos funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de verificação
  • Utilização simples e segura através de clara identificação e travamento dos estados de comutação
  • Montagem modular de circuitos de transdução, através de bornes seccionáveis de transdutor de encaixe
  • Proteção segura do transformador de corrente ligado graças a variantes de conetores com contacto de curto-circuito de avanço integrado
  • Montagem fácil e funcional graças aos bornes de passagem e terra com contorno idêntico

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar