Equipamento de teste para descarregador

Laboratório de teste móvel

Laboratório de teste móvel

Execute a verificação preventiva: com o teste abrangente de seus dispositivos de proteção contra sobretensões de encaixe.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Categorias

Procurar em Equipamento de teste para descarregador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Informe-se atempadamente do estado de seu descarregador de encaixe! O CHECKMASTER testa os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact e todos os componentes relevantes.

As suas vantagens

  • Aumento da disponibilidade da instalação graças à verificação preventiva
  • Alto padrão de qualidade e de segurança: com função de atualização para a versão mais recente
  • Introdução de artigos sem erros com o scanner de código de barras – confortável, segura e rápida
  • Elevada segurança de investimento, graças a testes funcionais variáveis

Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura

Equipamento de teste de descarregadores CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e ligações

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste. O modo de funcionamento do CHECKMASTER 2 corresponde a isso mesmo.

  • O CHECKMASTER 2 salva todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível imediata ou posteriormente.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.

Há diversos testes funcionais disponíveis que permitem testar quase todos os descarregadores de encaixe com o CHECKMASTER 2.

Verificação inteligente com diagnóstico preciso

Scanner de código de barras  

Identificação fácil das amostras graças ao scanner de código de barras

O CHECKMASTER verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact. A leitura dos códigos é efetuada sem erros com o scanner de código de barras.
Basta encaixar o corpo de teste no respectivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detetado com o scanner, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, o código da amostra pode ser introduzido após a inserção no adaptador de teste, utilizando o touchpanel.

Resultado do teste  

  • Estado 1: OK
  • Estado 2: atingido o limite de tolerância
  • Estado 3: sobrecarregado, substituição necessária

Atingido o limite de tolerância – Recomendada a substituição

Se o CHECKMASTER indicar "Atingido o limite de tolerância", o descarregador já foi sujeito a várias solicitações. O dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias ainda está operacional, mas deve ser substituído para efeitos de manutenção preventiva.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar