Tablet PCs

Portátil e flexível

Portátil e flexível

Utilize o seu IPC diretamente no sistema assegurando a melhor interligação – completamente sem cabos.

Voltar para PCs industriais

Categorias

  • Lista de produtos Tablet PC
    Tablet PC

    IPC portáteis em invólucro plano e robusto de tablet. Ideais para a utilização flexível em grandes sistemas graças à comunicação sem fios.

Procurar em Tablet PCs

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens das redes modernas e trabalhe com o seu PC industrial portátil diretamente no local. Os robustos tablet PC da Phoenix Contact são a solução adequada para a implementação profissional de etapas de trabalho e processos dentro e fora do pavilhão industrial.

As suas vantagens

  • Alto desempenho de processador e placa gráfica graças à aplicação de processadores Intel® Core™ i5 da 4ª geração ou processadores Intel® Celeron® mais modernos
  • Ampla visualização de processo graças ao ecrã 13,3" em Full-HD com vidro frontal anti-reflexo
  • Operação simples para o utilizador, graças a um design industrial prático e atraente
  • Proteção completa contra poeira e salpicos devido ao invólucro IP53 com lado frontal IP65
  • Interligação sem cabos: graças a ligação WLAN, Bluetooth ou UMTS/LTE

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar