Switches para PROFINET IRT

Switches para PROFINET IRT

Ethernet em tempo real

Ethernet Switching com velocidade máxima para suas aplicações PROFINET.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches para PROFINET IRT

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a capacidade de tempo real nas suas aplicações PROFINET com os switches de Ethernet industrial adequados da Phoenix Contact. Graças à tecnologia ERTEC, os switches PROFINET IRT oferecem ótimas características de tempo real para a utilização em redes PROFINET.

As suas vantagens

  • Reconhecimento e retransmissão prioritária e rápida de pacotes de dados PROFINET graças à tecnologia ERTEC
  • Monitorização contínua da qualidade dos percursos de fibra ótica resistentes a interferências e diagnosticáveis
  • Ideal para a utilização flexível no campo graças à classe de proteção IP67 e à tecnologia de ligação push-pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF)

Switches gerenciáveis para utilização no ambiente PROFINET

Switches de Ethernet industrial para PROFINET IRT  

Switches de Ethernet industrial para PROFINET IRT

Graças ao dispositivo IO PROFINET integrado, os switches PROFINET IRT são ideais para utilizar em redes PROFINET com conformidade de classe B e C. Os switches podem ser completamente configurados e diagnosticados através de PC Worx e Step 7.

Em caso de erro, o Media Redundancy Protocol (MRP) garante um tempo de comutação de 200 ms.

Além disso, o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) permite ao utilizador definir automaticamente sua topologia de rede.

Diagnóstico de percursos de fibra ótica

Diagnóstico de percursos de fibra ótica com switches PROFINET  

Diagnóstico e medição de comprimento de percursos de fibra ótica

Com o FL SWITCH IRT, é possível diagnosticar trechos de fibra óptica PROFINET e colocar os valores de diagnóstico do controle à disposição.

Desse modo, você pode monitorizar a qualidade dos percursos de fibra ótica de forma contínua. Para uma melhor avaliação dos percursos de fibra ótica, os switches IRT também disponibilizam adicionalmente o comprimento dos percursos entre dois participantes no dispositivo PROFINET IO.

Isso significa:

  • Manutenção proativa para alta disponibilidade e menos tempos de paralisação
  • Melhor avaliação da qualidade dos trechos graças à medição simultânea do comprimento

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar