Voltar para a vista geral

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 para ambientes industriais agressivos

Procura um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1, particularmente robusto, para aplicação industrial? O POWERTRAB da Phoenix Contact cumpres as suas mais elevadas exigências.

Equipamento potente para proteção contra descargas elétricas

O POWERTRAB da Phoenix Contact é um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas do tipo 1 de elevado desempenho.

  • Com uma tensão nominal de 800 V AC, o POWERTRAB pode ser facilmente inserido em redes de TI com 690 V.
  • Resiste a picos de tensão temporários até 1960 V AC por várias centenas de milissegundos.
    A capacidade de descarga é de 35 kA por canal.
  • A construção robusta do invólucro, bem como valores de choque de 25 g e valores de vibração de 5 g tornam o dispositivo de proteção adequado para a utilização em áreas extremas.
  • O POWERTRAB possui um formato encapsulado e é, portanto, livre de emissões.
  • Uma monitorização de função de vários níveis sinaliza o estado, tanto visualmente no local, como também através de contactos de sinalização remotos.
  • É detetado e sinalizado um dano prévio.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar