Voltar para a vista geral

Adaptador para a tomada

Pretende proteger os seus dispositivos sensíveis? Então, necessita de uma proteção de equipamentos tipo 3, como derradeiro nível de proteção. Pré-requisito importante: deve já estar instalada uma proteção contra sobretensão na sub-distribuição.

Reequipar instalações existentes

Adaptador com proteção de equipamentos integrado tipo 3  

Reequipamento fácil com os adaptadores MAINTRAB

O dispositivo de protecção tipo 3 limita sobretensões transitórias a valores que controlam também de forma segura dispositivos finais sensíveis.

A montagem é extremamente simples: Insira simplesmente o adaptador MAINTRAB na tomada e, de seguida, a ficha de alimentação do equipamento a proteger no MAINTRAB. Todos os dispositivos finais a ele conectados estão protegidos da melhor forma possível.

O MAINTRAB, com proteção de interface, mata dois coelhos de uma só cajadada:
Com apenas um adaptador, protege simultaneamente a fonte de alimentação e uma outra interface de sobretensões transitórias.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Serviço

Proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação

Módulo de aprendizagem sobre proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar