Voltar para a vista geral

Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1 com fusível de backup integrado

Economia de espaço e tempo na instalação

Vista explodida FLT-SEC-HYBRID  

Formato do FLASHTRAB-SEC-HYBRID

O FLASHTRAB-SEC-HYBRID combina o potente centelhador, sem corrente secundária, com Safe Energy Control Technology com um fusível de backup do descarregador com resistência de corrente de pico num conector. O resultado é um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1, que pode ser utilizado sem outro fusível em sistemas com uma corrente nominal do fusível principal maior do que 315 A.

A vantagem é evidente: economiza espaço no quadro de distribuição, tempo na instalação e custos, visto que não há necessidade de conectar nenhum fusível de backup separado.

Inserir e remover

FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258 removido  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID com travação Push/Pull

A nova travação Push/Pull FLASHTRAB-SEC-HYBRID permite, mesmo com um conector deste tamanho, uma inserção e remoção extremamente fáceis. No estado inserido, o conector encaixa no elemento de base à prova de vibrações.

A conectividade oferece as vantagens seguintes:

  • Para medições de isolamento, puxe simplesmente o conector. A conexão e desconexão complicadas deixam de existir.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de fichas de proteção individuais, por exemplo, através de sobrecargas muito elevadas, substitua o conector atingido de forma rápida e económica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias são realizadas de forma simples e rápida com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitorização cómoda

FLASHTRAB-SEC-HYBRID existente  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID, com superfície de etiquetagem e de sinalização

O estado de funcionamento do dispositivo híbrido de proteção é permanentemente monitorizado. Isto aplica-se, tanto para o centelhador sem corrente secundária, como também para o fusível integrado. Em caso de falha, o conector é separado termicamente. Uma sinalização bem visível ocorre diretamente no módulo. Simultaneamente, a monitorização atua sobre um contacto inversor sem potencial. Assim, pode ser realizada a sinalização remota de fácil manutenção. A identificação precisa no local é garantida, adicionalmente, pela espaçosa superfície de etiquetagem dos equipamentos de proteção.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar