Proteção contra sobretensão

Proteção eficaz

Proteção eficaz

Deseja que as suas instalações funcionem sem falhas? A proteção contra sobretensão é uma condição essencial para alcançar esse objetivo.

Voltar para Equipamentos de proteção

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As tensões parasita, desencadeadas por exemplo através de operações de comutação ou de descargas atmosféricas, possuem muita ou pouca energia. É imprescindível proteger os seus sistemas contra correntes da descarga atmosférica e sobretensão com aparelhos de proteção de alto desempenho.

As suas vantagens

  • Proteção de todas as aplicações e sinais comuns, graças a um portfólio de produtos completo
  • Diversas áreas de aplicação – formatos e tecnologias de ligação para cada aplicativo
  • Instalação com economia de espaço e de custos, graças ao formato compacto
  • Saber o que se passa o mais cedo possível, graças a verificação atempada dispositivo de proteção de encaixe

O princípio de circuito de proteção

O circuito de proteção previne completamente sobretensões transitórias  

O circuito de proteção contra sobretensões transitórias

O "circuito de proteção eficaz" contribui para a realização de uma proteção completa contra sobretensão.

Como funciona:

Desenhe um círculo imaginário à volta de um objeto que pretenda proteger.

Em todos os pontos onde os cabos passam pelo círculo, é necessário instalar aparelhos de proteção contra sobretensão.

Assim, a área dentro do circuito de proteção fica protegida, permitindo evitar de forma consistente contra sobretensões relacionadas com os cabos.

Durante o planeamento considerar as seguintes áreas:

  • Fonte de alimentação
  • Tecnologia de medição, controlo e regulação
  • Processamento de dados, telecomunicação
  • Equipamentos de transmissão e receção

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar