Máquinas automáticas de descarnar

Máquinas automáticas de descarnar

Simples e compacto

Quer sejam isolamentos comuns ou especiais – todos os tipos de condutores ficam descarnados em poucos segundos.

Voltar para Sistemas automáticos

Categorias

Procurar em Máquinas automáticas de descarnar

Exibir todos os produtos dessa categoria

Desde o PVC comum até aos isolamentos de teflon problemáticos – com a máquina automática de descarnar da Phoenix Contact qualquer condutor é descarnado com fiabilidade e com alta precisão de repetição.

As suas vantagens

  • Ajuste intuitivo das dimensões de descarnamento através de visor e botões giratórios
  • Processamento de isolamentos problemáticos através de lâminas com geometrias especiais
  • Sem danificação do isolamento devido ao ajuste automático sensível da força de aperto em função da força de distensão
  • Economia de tempo: descarnamento rápido num tempo de ciclo de apenas 0,3 segundos

Máquina automática de descarnar WF 1000

Máquina automática de descarnar WF 1000  

Máquina automática de descarnar WF 1000

Descarnar condutores até 6 mm2 e cabos até 6 mm de diâmetro com a máquina automática de descarnar compacta WF 1000:

  • Processamento preciso e seguro de isolamentos comuns e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
  • Proteção contra o desfiamento causado por remoção parcial do isolador
  • Ajuste automático da força de aperto à força de distensão necessária
  • Utilização simples
  • Visualização clara dos valores atuais no visor
  • Alimentação rápida através da inserção do condutor pela frente e por cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar