Voltar para a vista geral

Mais funções do FL SWITCH 3000 e 4000

Rápida redundância para automação sem interrupções

Switches ethernet industrial com protocolo Extended Ring  

Ideal para aplicações de controlo críticas

Todos os Managed Switches das séries 3000 e 4000 disponibilizam funções completas de redundância em conjunto com funções padrão TI abrangentes. Assim, pode integrar tarefas de controlo de tempo crítico na rede do sistema superior.
O protocolo Extended Ring funciona com tempos de comutação de 15 ms em até 200 Switches por anel para elevada disponibilidade em aplicações de controlo críticas. Em grandes aplicações pode acoplar até três anéis. Obtenha uma disponibilidade ainda mais elevada onde constrói através do protocolo Extended Ring, o dobro das estruturas de anel por de cada switch.
Os padrões IEEE Rapid Spanning Tree e Spanning Tree Protocol (RSTP/STP) oferecem-lhe uma compatibilidade de rede TI completa. Para aplicações complexas e de grande escala, controla a redundância com funções LAN virtuais (VLAN), graças à função Multiple Spanning Tree (MST).

Máxima segurança para sistemas complexos

Funções de segurança dos Managed Switches FL SWITCH 3000 e 4000  

Funções de segurança abrangentes

Os switches de ethernet industrial, das séries 3000 e 4000 contêm várias características que aumentam o desempenho da sua rede:

  • Grupos Multicast grandes, com até 256 participantes e IGMP Snooping, acoplados com até 16 portas ou 64 Tagging, ambos baseados em VLANs, possibilitam o tráfego de dados isolado entre os campos de aplicação
  • Funções Quality of Service completas permitem que o tráfego de dados de alta prioridade seja conduzido a tempo
  • Características de segurança abrangentes (Defense-in-depth) evitam o acesso acidental ou não autorizado à rede
  • Acesso de pessoas controlado por logins de contas de utilizadores e autentificação 802.1x
  • Acesso controlado aos dispositivos através da Black List e da White List, do endereço Mac
  • O acesso a parâmetros de comutação pode ser encriptado ou desativado

Gestão individual baseada na web e orientada para o utilizador

Gestão baseada na Web para Managed Switches 3000 e 4000  

Gestão baseada na web orientada para o utilizador

Os sistemas FL SWITCH 3000 e 4000 não representam apenas desempenho, segurança e redundância – simultaneamente, simplificam funções operacionais de fácil utilização e economizam tempo.

Através da gestão baseada na web fácil de utilizar, épossível configurar todas as funções Switch e obter um acesso rápido às informações de diagnóstico. As análises configuráveis simplificam o acesso às informações e funções, que utiliza com particular frequência na sua aplicação.

A gestão baseada na Web valida o acesso administrativo a todas as funções de switch. Páginas com funções não utilizadas podem ser ocultadas com um único clique. Este tipo de gestão baseada na Web orientada para o utilizador é única na indústria.

As páginas auxiliares integradas contêm excertos dos manuais do utilizador – para que tenha informações sobre a configuração sempre à mão.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Mais funções do FL SWITCH 3000 e 4000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar