Voltar para a vista geral

Aplicações

Áreas de aplicação

Módulo de controlo  

Módulo de controlo

Desenvolve, projeta e comercializa máquinas e sistemas com uma grande extensão de espaço? Então, está no lugar certo.
Com a gama de produtos DUPLICON da Phoenix Contact distribui energia universalmente e com poucos componentes. Devido à conectividade, pode pré-montar confortavelmente todos os cabos condutores e ligá-los rapidamente ao sistema.
Pode instalar o conector empilhável, por exemplo, com os seguintes consumidores de energia:

  • Acionamento
  • Radiadores, máquinas de moldagem por injeção
  • Fontes de energia hidráulicas e pneumáticas
  • Compressores
  • Bombas
  • Projetores
  • Transformadores
  • Conversores

Distribuição de energia estacionária

Distribuição de energia estacionária com DUPLICON  

Distribuição de energia estacionária com DUPLICON

Para a distribuição de energia estacionária obtém duas alternativas com o DUPLICON:

  • T-Box: a inserção de contacto é instalada de forma estável ao lado do consumidor de energia. A saída lateral de cabo é conectável em quatro direções à escolha.
  • Ligação direta de dispositivo: esta é, em todo o caso, a variante mais barata, pressupondo, no entanto, uma integração construtiva.
    • Conectividade isolada dos cabos condutores na colocação em funcionamento
    • Substituição do dispositivo sem interrupções em manutenção posterior

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia empilhável com DUPLICON  

Distribuição de energia empilhável com DUPLICON

Escolha o distribuidor empilhável DUPLICON para a distribuição de energia empilhável. Obtém vantagens significativas:

  • A sua distribuição de energia pode ser pré-montada graças à possibilidade de o fazer em cascata.
  • A função Plug & Play representa uma rápida e segura colocação em funcionamento.
  • Em caso de manutenção, o feixe de energia principal é isolado do consumidor sem interrupções e o sistema continua a funcionar.
  • O DUPLICON está também predestinado a funcionar como conector do motor. O formato quadrado permite diferentes direções de saída de cabo.
  • O bloqueio à prova de vibração resiste às condições de utilização mais severas.

Voltar para a vista geral
Distribuição de energia empilhável

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar