Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia compacta

Fornecimento de energia flexível do seu sistema em formato compacto.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Distribuição de energia empilhável

Exibir todos os produtos dessa categoria

Necessita de expandir o fornecimento de energia do seu sistema num espaço menor? – Utilize os conectores estáveis e empilháveis DUPLICON, da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Elevada segurança graças ao grau de proteção IP67 e supressão de influências eletromagnéticas
  • Amplicação flexível do sistema através de invólucros empilháveis
  • Poupança de um nível de derivação completo através de conexão de placa de circuitos impressos direta
  • Direção de saída do cabo flexível graças ao formato quadrado do invólucro

Empilhar – mas com sistema

Estrutura do sistema DUPLICON  

Estrutura do sistema DUPLICON

Mantenha-se flexível: Beneficie das vantagens do sistema empilhável DUPLICON. Com apenas alguns componentes, é extremamente prático e fácil de montar.

  • Inserção de contacto na placa de circuitos impressos – Fornecimento de energia diretamente da placa de circuitos impressos com vários conectores
  • Invólucro de montagem robusto – concebido também para a acomodar vários invólucros empilháveis
  • Inserção de contacto empilhável – com ligação de parafuso para secções transversais de cabos condutores de 0,2 mm² até 4 mm² (secções transversais de cabos condutores até 6 mm² sem terminal ponteira)
  • Invólucros empilháveis – três direções de saída de cabo graças ao formato quadrado
  • Tampa removível - verifique o fornecimento de energia do seu sistema, mesmo no estado conectado

Aumente o seu sistema existente em apenas alguns minutos: retire a tampa, insira outro conector – pronto!

Inserções de contactos

Inserções de contactos DUPLICON  

Inserções de contactos DUPLICON

Com as inserções de contacto empilháveis, é possível executar inúmeras aplicações. Assim, as inserções modulares de contacto adequam-se particularmente à utilização em acionamentos.

  • O formato quadrado dos invólucros possibilita direções de saída de cabo flexíveis.
  • O bloqueio por patilha absoluto à prova de vibração resiste às condições de utilização mais severas.
  • São cumpridos os requisitos da norma de construção EN 50155.
  • As estruturas de suporte articuladas estão equipadas com contactos PE capacitivos e podem acomodar até três inserções de contacto modulares do programa padrão.
  • Os invólucros dispõem de uma ou duas entradas de cabos em diferentes tamanhos, dependendo do tipo de entrada do cabo condutor.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia flexível e com economia de espaço.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar