Energia solar

Blocos de função para projetos fotovoltaicos

Engenharia eficiente

Bibliotecas de software para uma aplicação simples e rápida de projetos fotovoltaicos.

Voltar para Blocos de função

Categorias

Procurar em Energia solar

Exibir todos os produtos dessa categoria

Solarworx significa para bibliotecas PC WORX implementação de projetos fotovoltaicos. Contém por ex. elementos complexos para cálculo da posição do sol e acompanhamento de rastreadores fotovoltaicos. Drivers para registo de dados e interfaces para inversores completam o pacote.

As suas vantagens

  • Engenharia reduzida graças a blocos de função previamente programados
  • Operação fiável de instalações fotovoltaicas graças a testes abrangentes dos blocos de função
  • Flexibilidade graças ao standard de programação IEC 61131 usado internacionalmente
  • Aumentando continuamente a funcionalidade através da extensão regular da biblioteca de blocos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar