Condicionador de sinal com segurança funcional PL

Condicionador de sinal com segurança funcional PL

Sinais analógicos com Performance Level

Com MACX Safety, você poderá integrar sinais analógicos facilmente na sua aplicação de segurança, em conformidade com a diretiva para máquinas.

Voltar para Condicionador de sinal com segurança funcional

Categorias

Procurar em Condicionador de sinal com segurança funcional PL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal analógicos MACX Safety possuem certificação SIL universal e estão equipados com o Performance Level PL d de acordo com a norma EN ISO 13849-1.

Vantagens para si

  • Integração fácil de sinais analógicos na cadeia de segurança através do Performance Level PL d
  • Poupança de custos: comutação direta e segura de valores limite, possível sem controlador adicional de segurança
  • Planeamento fácil da aplicação de segurança através de SISTEMA: os dados necessários já estão depositados neste sistema
  • Combinação fácil de sinais analógicos ativos ou passivos com outros módulos de segurança
  • Transmissão precisa e sem interferências e elevada fiabilidade operacional, graças ao conceito do transmissor patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Instalação rápida e segura, através de bornes encaixáveis com ligação de parafuso ou tecnologia de ligação rápida push-in
  • Processamento seguro de sinais Ex analógicos e intrinsecamente seguros com MACX Safety Ex [Ex ia]

Resumo de produtos Condicionadores de sinal MACX Safety

Possibilidades de aplicação Analog IN/OUT e temperatura  

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MACX Safety

Selecione o condicionador de sinal MACX Safety apropriado para a sua aplicação:

Analog IN/OUT:

  • Condicionador de alimentação e de sinal de entrada com duas saídas, compatível com HART

Temperatura, potenciómetro, valores limite:

  • Transdutores de temperatura universais para termómetros de resistência, sensores de resistência, potenciómetros, termopares e fontes de mV, com relé de valor limite seguro

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar