Sensores e contadores

Utilização de recursos sob controlo

Utilização de recursos sob controlo

Informe-se sob todos os estados relevantes do sistema, através de sensores e contadores.

Voltar para Medição de energia e de potência

Categorias

Procurar em Sensores e contadores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Água, ar comprimido e eletricidade são recursos dispendiosos - com os sensores e contadores, você poderá controlar sempre o consumo exato. Mantenha todos os valores característicos relevantes do seu sistema sob controlo, reduzindo assim custos.

Vantagens para si

  • Utilização eficiente de recursos, graças à vasta informação do consumo, através de sensores e contadores
  • Medição detalhada do consumo, através de tecnologia de sensores e contadores precisa
  • Comunicação inteligente com sensores, graças à tecnologia IO-Link

Contadores de ar comprimido

O ar comprimido é um dos recursos de produção mais caros. Os contadores de ar comprimido da Phoenix Contact otimizam a utilização deste recurso dispendioso. Através da gestão eficiente do ar comprimido, é possível reduzir a utilização do compressor e, dessa forma, os custos energéticos.

O processo de medição calorimétrico detecta até as quantidades mínimas do consumo. Você poderá detectar, assim, o desgaste ou fugas com base na quantidade de ar consumida.

Com os contadores de ar comprimido é possível registar os seguintes dados:

  • O caudal volumétrico atual
  • O volume atualmente consumido
  • A temperatura do ar comprimido nos processos de trabalho monitorizados

Sensores de pressão

Sensor de pressão com IO-Link  

Comunicação inteligente com sensores, graças ao IO-Link

Os sensores de pressão da Phoenix Contact registam pressões de operação em sistemas pneumáticos. Assim, você poderá detectar desgastes e fugas. Para a transmissão de valores do processo, você poderá utilizar duas saídas de comutação ou o sistema IO-Link.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar