Tecnologia de comando segura

Segurança ao mais alto nível

Segurança ao mais alto nível

A solução potente para tarefas de segurança exigentes em sistemas complexos: controladores de segurança.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Tecnologia de comando segura

Exibir todos os produtos dessa categoria

Funções de segurança versáteis, tráfego I/O elevado e redes grandes - aposte na segurança, mesmo em sistemas de automatização exigentes. Com os controladores de segurança potentes da Phoenix Contact, você poderá integrar a segurança funcional de modo fiável em redes PROFIsafe ou INTERBUS-Safety.

Vantagens para si

  • Controla também tráfegos I/O elevados de modo fiável, graças à tecnologia de alto desempenho
  • Configuração uniforme a nível mundial, graças à programação padronizada de acordo com IEC 61131
  • Possibilidades de diagnóstico precisas, graças ao display integrado
  • Máxima flexibilidade, através da variedade de interfaces e suporte PROFIsafe e INTERBUS-Safety
  • Cablagem reduzida, graças à transmissão conjunta de protocolos de controladores e segurança num cabo Ethernet

Processamento seguro de valores analógicos com módulos I/O padrão

Processamento de valores analógicos seguro

Segurança funcional: com Safe AI

Com o pacote de soluções Safe AI não são necessários módulos I/O analógicos para a sua aplicação de segurança, pois um software certificado pela TÜV processa os valores analógicos relativos à segurança. Assim, é possível realizar funções de segurança até SIL 3 e PL e. O aconselhamento pelos nossos profissionais em segurança completa o pacote.

Controlador PROFIsafe seguro RFC 470S

Controlador de segurança RFC 470S  

Controlador de segurança potente: o RFC 470S

Com os nossos controladores de segurança programáveis é possível solucionar tanto aplicações de segurança complexas como também aplicações padrão. Graças à interface PROFINET integrada, o RFC 470S comunica diretamente com os módulos PROFIsafe.

INTERBUS-Safety-Proxy SLC 400 PND seguro

Safety SLC 400  

Integrar redes INTERBUS seguras com o INTERBUS-Safety-Proxy

O controlador com mestre INTERBUS é a unidade base do sistema INTERBUS Safety.

O projeto está depositado com todas as configurações na memória de parametrização encaixável.

O controlador seguro suporta no máximo 126 participantes seguros e 512 participantes em operação mista.

Gateways para PROFIsafe

PROFIsafe-Gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Comunicação I/O integrada e segura além dos limites de rede - com o gateway PROFIsafe

Isto é único: aplique o PROFIsafe de forma integrada e para além dos limites da rede!

O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segura entre duas redes PROFINET. Assim, você poderá realizar a segurança funcional com base em conceitos de paragem de emergência que abrangem todo o sistema e que são independentes do fabricante.

I/Os seguros para todos os sistemas de bus usuais

Módulos I/O com tecnologia SafetyBridge  

Módulos I/O seguros para inúmeros protocolos

Os nossos módulos I/O direcionados para a segurança convencem pela utilização flexível. Dependendo do acoplador de bus e do controlador de segurança, os módulos I/O funcionam com PROFIsafe em sistemas PROFINET e PROFIBUS ou em aplicações de INTERBUS-Safety.

Para isso, temos à sua disposição módulos de entrada e saída digitais e módulos de relés. Com estes produtos, você poderá cumprir elevadas exigências de segurança:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar