Ruggedline

Sistema I/O robusto para as exigências no setor automóvel

Robusto e fiável

Comunicação de dados fiável especializada no setor automóvel

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Ruggedline

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os dispositivos de I/O robustos com formato em bloco são ideais para a aplicação em condições industriais severas, e estão disponíveis para os sistemas INTERBUS e PROFINET. O sistema I/O foi desenvolvido especificamente para as exigências no setor automóvel.

Vantagens para si

  • Comunicação segura também em ambientes expostos a EMC, graças à transmissão de dados por fibra ótica
  • Montagem sem ferramenta por encaixe na placa de montagem facilita a instalação
  • Especialmente robusto contra salpicos de solda e danos mecânicos
  • Desenvolvido especificamente para as exigências no setor automóvel

Comunicação fiável, mesmo nas condições mais adversas

Equipamento Ruggedline com conector push-pull  

Ruggedline – especializada no setor automóvel

Monte o seu dispositivo de I/O onde é necessário - diretamente na máquina. O dispositivo de I/O Ruggedline com o grau de proteção IP67 é compatível com PROFINET e INTERBUS.

A tecnologia de fibra ótica e invólucro de zinco fundido sob pressão permite a utilização em ambientes eletromagnéticos fortemente carregados.

Com o dispositivo de I/O Ruggedline para PROFINET, você poderá interligar todas as ligações de bus e de potência, através da tecnologia de ligação push-pull. Assim, poderá poupar tempo na instalação.

  • Basta encaixar os conectores e as ligações ficam bem seguras.
  • Para soltar a ligação, basta puxar a zona sobreposta para trás.
  • Ligação PROFINET, opcionalmente através de cabo de cobre ou com condutor de fibra ótica.

 

Especialmente apropriados para aplicações de solda

Dispositivos de I/O Ruggedline são extremamente robustos  

Ruggedline – Utilização mesmo nas condições mais adversas

Os equipamentos Ruggedline são extremamente robustos. Em combinação com o invólucro de zinco fundido sob pressão, também é possível a montagem na proximidade de pinças ou garras de solda.

Montagem fácil

Ruggedline facilita a instalação, através do sistema eletrónico de encaixe do equipamento  

Ruggedline – basta encaixar

O sistema eletrónico de encaixe do equipamento facilita a instalação e a colocação em funcionamento no local, e assegura uma montagem e substituição sem ferramenta quando for realizada uma manutenção.

Para os equipamentos INTERBUS está disponível o conector híbrido patenteado, montável no campo. Este conector reúne a ligação para dados e energia no invólucro IP67 - isso torna a instalação ainda mais rápida e reduz os erros de cablagem ao mínimo.

Ruggedline para INTERBUS

Dispositivos de I/O Ruggeldine para INTERBUS  

Comprovado: Ruggedline para INTERBUS

Beneficie das vantagens do sistema I/O Ruggedline, também para sistemas INTERBUS. A gama de produtos abrange, além dos dispositivos de I/O, também módulos de relé e arrancadores de motores resistentes.

Como meio de bus, combine, opcionalmente, condutores de fibra ótica e cabos de cobre. Quer trocar os meios? - Nao há qualquer problema, graças a um adaptador.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar