Monitorização de lâminas de rotor para aerogeradores

Monitorização de lâminas de rotor

Conhecer o estado

Monitorize as oscilações nas lâminas de rotor para determinar as solicitações mecânicas e executar as manutenções necessárias.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Monitorização de lâminas de rotor para aerogeradores

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) da Phoenix Contact monitoriza continuamente as oscilações nas lâminas do rotor nos aerogeradores. Quando o valor limite ajustado é excedido, são emitidos alarmes: os operadores estão sempre informados acerca do estado das lâminas.

As suas vantagens

  • Manutenção baseada no estado das lâminas de rotor através de deteção precoce de danos
  • Redução da solicitação às lâminas através de regulação de esforço otimizada do aerogerador
  • Operação fiável através de componentes robustos, indicados para as condições nos aerogeradores
  • Sistema aberto para uma integração ótima em sistemas já existentes

Monitorizar oscilações e esforços

Monitorização de condição  

Medir oscilações para descobrir atempadamente pontos fracos das lâminas

Lâminas de rotor estão expostas, tanto em terra mas especialmente no mar, a condições meteorológicas e solicitações extremas. Especialmente devido às lâminas cada vez maiores, as exigências de monitorização do esforço e oscilações crescem.

Na solução de monitorização são colados extensómetros nas lâminas de rotor. Com a ajuda destes sensores, as solicitações às lâminas de rotor podem ser medidas. Quando os valores limite ajustados são excedidos, podem ser emitidos alarmes através das saídas digitais que podem ser programadas livremente. Todos os dados se encontram disponíveis para análise. A transmissão de dados ocorre através de um modem opcional ou diretamente através de um bus de campo disponível no aerogerador. Deste modo é possível integrar a solução de monitorização em quase todos os ambientes de bus como PROFINET, PROFIBUS, Modbus ou CAN.

Como atualização ou para uma nova montagem

Lâmina de rotor  

O quadro de comando já montado pode ser incorporado em sistemas já existentes

RBTM pode ser diretamente planeado no design elétrico do sistema ou ser incorporado em sistemas já existentes. Para instalações já em operação, existe uma solução em caixa na qual é entregue um quadro de comando já montado para montagem no cubo. Em construções novas, o hardware necessário como controladores e módulos I/O podem ser colocados diretamente no quadro de comando pitch do aerogerador. Neste caso, o software é transmitido ao controlador por um cartão SD.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar