Interruptor rotativo

Compacto e duradouro

Compacto e duradouro

Manuseio compacto e fiável do quadro de distribuição para inúmeras aplicações.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Interruptor rotativo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os interruptores rotativos são fabricados com materiais de alta qualidade e apresentam um formato compacto e uma vida útil mecânica e elétrica longa. Os interruptores estão certificados internacionalmente e podem ser utilizados até 20 A e 690 V.

Vantagens para si

  • Possibilidade de utilização com economia de espaço, graças ao formato compacto
  • Operação segura, graças a pontos de aperto à prova de toque, mesmo com a porta do quadro de distribuição aberta
  • Apropriado para exigências mais elevadas, devido a contactos resistentes a impactos e vibrações
  • Operação fácil e segura, graças ao acionamento de aparafusamento positivo-negativo com guia otimizada
  • Garantia de futuro, através de contactos de comutação sem cádmio e conformidade RoHS

Marcação individual

Marcação  

Porta-etiquetas com as respectivas plaquetas

Para permitir a identificação clara dos interruptores rotativos, as porta-etiquetas estão disponíveis com as respectivas plaquetas de encaixe para a impressão individual.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar