Componentes de readaptação e modernização

Componentes de readaptação e modernização

Migração PLC rápida

Coloque todos os sistemas de controlo no estado tecnológico mais actual com adaptadores de readaptação da Phoenix Contact.

Voltar para Cablagem de sistema para controladores

Categorias

Procurar em Componentes de readaptação e modernização

Exibir todos os produtos dessa categoria

A vida útil e disponibilidade de hardware é especialmente limitada em sistemas de controlo. Quando a aquisição de peças de reposição se torna difícil ou cara, ou quando um sistema com melhor desempenho é necessário, deveria pensar numa readaptação ou modernização do seu sistema.

As suas vantagens

  • Alta disponibilidade graças a curtos tempos de inatividade durante o processo de migração
  • Ligação sem erros graças à manutenção da cablagem de campo existente
  • Custos de cablagem reduzidos, graças a componentes encaixáveis
  • Redução dos custos de manutenção graças a desenvolvimento tecnológico do sistema

Os adaptadores de readaptação em resumo

Adaptadores intermédios, adaptadores de implementação, adaptadores para colocação em funcionamento  

Vários adaptadores de readaptação para a migração PLC

1) Adaptador intermediário para a implementação de SIMATIC® S5 para SIMATIC® S7-400

Com a ajuda do adaptador intermediário, a ficha S5 é inserida diretamente no cartão I/O. No lugar da S5 é montada a nova S7-400. A cablagem de campo existente mantém-se.

2) Adaptador de implementação de SIMATIC® S5 para SIMATIC® S7-300

Adaptadores de implementação ligam o adaptador frontal aos módulos I/O da S7-300. Através do adaptador, os sinais do adaptador frontal S5 podem ser implementados na régua de 50 polos. A condução do sinal ocorre através de cabos de sistema e de adaptadores frontais até aos módulos I/O.

3) Adaptador para colocação em funcionamento para prolongamento da cablagem de campo SIMATIC® S5 existente

Com a ajuda do adaptador universal para colocação em funcionamento são prolongados todos os sinais da cablagem S5 existente. O final de cabo aberto pode ser ligado a vários controladores, como por exemplo o S7-400 ou o S7-300. Isto permite uma comunicação com finalidade de teste entre a cablagem de campo do S5 existente e o novo controlador. Como a nova unidade de comando se encontra temporariamente disposta em frente do quadro de comando, é possível restaurar o sistema ao estado original, se necessário. Se o sistema funcionar sem problemas com o novo controlador, o S5 pode então ser substituído.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar