Controlo remoto

Dados de processo sempre debaixo de olho

Dados de processo sempre debaixo de olho

Monitorizar e controlar sistemas descentralizados de forma segura e orientada para eventos? Não constitui um problema com as nossas soluções de controlo remoto.

Voltar para Blocos de função

Categorias

Procurar em Controlo remoto

Exibir todos os produtos dessa categoria

A ligação integral de sistemas descentralizados a sistemas de controlo remoto inteligentes ganhou uma nova dimensão: a Phoenix Contact disponibiliza uma solução fiável com o sistema de automação ReSy+.

Vantagens

  • Simples – transmissão de sinais remotos sem fios
  • Económico: ligações de rede com até 20 km através dos cabos de controlo remoto existentes
  • Compacto: controlo remoto e automação com o aparelho ReSy+
  • Flexível – graças às estações de controlo remoto altamente modulares
  • Versátil devido à transmissão de dados via Ethernet, rádio, GPRS, rede fixa, GSM e Industrial Wireless

Parametrizar em vez de programar

Acessos remotos a nível global a máquinas e sistemas  

Acessos remotos a nível global

O sistema de controlo remoto ReSy+ (Remote Systems) permite uma monitorização segura, orientada para eventos e economicamente viável dos seus sistemas descentralizados. Funciona tanto através de Ethernet como de interfaces de série.

Além disso, os dados de processo podem ser transferidos através de Bluetooth, Industrial Wireless, GSM e rede fixa e Ethernet.

As bibliotecas ReSy+ contém exemplos pré-programados que podem ser utilizados diretamente. Ou pode criar uma solução com blocos pré-feitos. A vantagem é evidente: não é necessário programar, apenas parametrizar. Isto permite economizar tempo e dinheiro.

A utilização de diversos protocolos como ODP, IEC 60870-5-101 e -104 permite a ligação em rede de estações de controlo remoto ao controlador. Se não estiver disponível nenhum controlador, os dados são conduzidos através da rede telefónica pública, via ligações analógicas, digitais, GSM ou GPRS/EDGE/3G.

A sua aplicação determina a solução. O sistema de automação ReSy+ da Phoenix Contact permite realizar percursos de controlo remoto fácil e rapidamente. Além disso, podem ser expandidos de forma flexível em qualquer altura.

Biblioteca de comunicação de controlo remoto ReSySMS

Monitorização de sistemas descentralizados, por exemplo via aviso por SMS  

Biblioteca de comunicação de controlo remoto ReSySMS

A biblioteca de comunicação de controlo remoto ReSySMS é moderna, flexível e económica. Assim, pode usufruir do envio de SMS através da rede fixa, fax ou telemóvel aquando da monitorização de estações descentralizadas.

Seleção de possibilidades de ligação

  • Envio de mensagens com 160 carateres por mensagem
  • Aviso de falha ou controlo remoto de sistemas descentralizados
  • Uitlização de muitos endereços de destino ou grupos através de um registo definido pelo próprio
  • Envio de SMS do controlador para telemóvel ou fax
  • Envio de SMS do controlador para controlador
  • Em caso de não confirmação após um determinado período de tempo, o envio é realizado para outro endereço de destino
  • Carimbo de tempo para garantia da sincronização da hora
  • Proteção da execução do comando através do sistema de confirmação
  • Envio simultâneo de diferentes mensagens
  • As funções de segurança integradas asseguram o acesso exclusivo do destinatário específico

Com o ReSySMS da Phoenix Contact, obtenha uma vista geral de todas as estações externas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar