Controlo remoto

Soluções com e sem fios para tecnologia de controlo remoto

Todas as possibilidades para a tecnologia de controlo remoto

Soluções com e sem fios

Voltar para Comunicação remota

Categorias

Procurar em Controlo remoto

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende ligar estações exteriores remotas à sua central de comando?Para cada aplicação de controlo remoto existe a via de transmissão adequada, quer seja através de rede de comunicação móvel ou soluções com fio de cobre.

Vantagens

  • Ampla gama de soluções de transmissão de um único fornecedor para comunicação industrial
  • Seleção flexível de acordo com aspetos económicos ou técnicos

Sistema de extensão de Ethernet para interligação fácil de redes IP descentralizadas

Sistema de extensão de Ethernet  

Extensor de Ethernet para redes IP descentralizadas

Com o sistema de extensão de Ethernet, pode interligar facilmente redes Ethernet descentralizadas até 20 quilómetros – de forma extremamente fácil graças ao Plug-and-Play. Os extensores de Ethernet geríveis permitem agora também diagnosticar centralmente os extensores de Ethernet não geríveis através de IP. É possível transmitir mensagens automaticamente para as centrais através de SNMP.

Esta combinação possibilita não só o diagnóstico de todos os elementos e trechos via IP, como também uma interligação económica de sistemas descentralizados. Para a interligação utilize simplesmente os cabos de cobre de dois fios existentes.

O extensor de Ethernet gerível possui ainda uma proteção contra sobretensão integrada com monitorização preventiva do funcionamento para uma elevada disponibilidade do sistema.

Extensor PROFIBUS para transmissão com fio de cobre até 20 km

Extensor PROFIBUS para trechos superiores a 1.200 m  

Taxas de dados até 1,5 MBit/s

O extensor PROFIBUS permite aceder a elementos PROFIBUS remotos através de cabos de cobre antigos – com taxas de dados até 1,5 MBit/s.

As duas portas ADSL por dispositivo permitem a implementação fácil de estruturas ponto a ponto redundantes ou lineares.

Além disso, é possível uma operação mista com condutores de cobre e fibra ótica através do conector de bus para calha DIN.

Não menos importante: a alimentação de corrente através de cabo USB permite a configuração de dispositivos sem uma fonte de alimentação externa de 24 V.

Ligação de estações remotas através da rede de comunicação móvel

Router TC para ligações de dados de alta velocidade  

Router LTE de alta velocidade

Os routers de rede móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam ligações de dados de alta velocidade de elevado desempenho através de redes móveis 4G LTE com até 150 MBit/s. Obtém assim uma ligação de banda larga móvel para ligações em rede extremamente flexíveis em qualquer local em que não esteja disponível uma ligação à Internet por cabo.

Uma vantagem é o grande intervalo de temperatura de -40 a +70 °C que possibilita a utilização em aplicações de infraestrutura em ambientes adversos e exigentes.

Ligação de estações remotas através de ADSL

TC DSL ROUTER para ligação a estações de controlo remoto  

Ligações de banda larga na rede telefónica pública

Os routers TC DSL possibilitam uma ligação de dispositivos de Ethernet industrial ou RS-232 à Internet através de tecnologia ADSL amplamente disponível. É assim possível uma ligação permanente de subestações à central de comando para aquisição de dados cíclica e monitorização. ADSL oferece uma alternativa segura de banda larga à linha fixa analógica.

Estações de controlo remoto compactas

TC Mobile I/O X300 como estação de controlo remoto compacta  

Ligação económica de estações externas muito pequenas

O sistema de informação TC MOBILE I/O X300, na qualidade de estação de controlo remoto ODP mais pequena do mundo, é uma alternativa económica para ligação rentável de estações exteriores pequenas. 

Monitoriza sinais analógicos e digitais através da rede de comunicação móvel de forma simples e segura. Além disso, permite a comutação de saídas de relé da sala de comando. A sala de comando grava também dados históricos do processo. Em caso de perda de ligação, o dispositivo pode aceder a qualquer momento a um calendário de comutação interno.

Conversores de protocolos para a tecnologia de controlo remoto

Os conversores de protocolo convertem protocolos de comunicação

Monitorizar estações descentralizadas de forma simples e económica

Com os conversores de protocolo da família de produtos Resygate da Phoenix Contact, é possível agora monitorizar de forma económica e simples estações descentralizadas. Os equipamentos Resygate convertem muitos protocolos de comunicação convencionais, por ex. do setor da gestão dos recursos hídricos ou do fornecimento de energia, em protocolos de controlo remoto modernos e normalizados. É assim possível economizar muito dinheiro em interfaces no sistema de controlo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de extensão de Ethernet

Em utilização nos serviços públicos de Bad Pyrmont

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar