Programação

Software inteligente para o seu controlador

Software inteligente para o seu controlador

Potente e feito à medida – o nosso software de programação para sistemas de automação.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Programação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Opte pelos inovadores produtos de software da Phoenix Contact para a programação da sua automação. Desde tarefas bem estruturadas com controladores compactos até à automação de sistemas complexos com PLC de ponta: aqui encontra o software de programação adequado para a sua aplicação.

Vantagens

  • Operação unificada a nível mundial graças à programação conforme IEC 61131
  • Ferramentas de software universais - um ambiente de programação para todos os controladores
  • Colocação em funcionamento e programação rápidas graças às vastas bibliotecas padrão
  • Expansível conforme a aplicação com blocos de função adequados
  • Utilização fácil através de interfaces de programação intuitiva e estruturas claras

PC WORX – o software de programação para todos os controladores

PC Worx – o software de programação da Phoenix Contact  

PC Worx – o software de programação da Phoenix Contact

PC Worx é o software de engenharia completo para todos os controladores da Phoenix Contact. Este software une a programação em conformidade com IEC 61131, a configuração de bus de campo para INTERBUS, PROFINET e Modbus e ainda o diagnóstico de sistemas – tudo isto num software.

Isto significa: conjugação ideal de hardware e software. Conforme o número de I/O a suportar, opte por uma das duas versões: PC WORX BASIC e PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – a introdução rápida à programação

Ideal para a programação de controladores compactos  

Ideal para a programação de controladores compactos

Programação tornada fácil: o PC Worx Express da Phoenix Contact é o software de programação gratuito para a introdução simples à programação conforme IEC 61131.

O sucessor do software PC Worx é adequado para controladores da classe 100. Com uma utilização intuitiva, é a solução adequada para a criação de aplicações simples e eficientes.  

SAFETYPROG – o software para segurança funcional

Programe as suas funções de segurança  

Programe as suas funções de segurança

O Safetyprog permite programar o seu controlador de segurança da Phoenix Contact e integrar segurança funcional no seu sistema.

O software suporta PROFIsafe e INTERBUS-Safety e cumpre os requisitos de segurança da norma IEC 61508.

A ferramenta de simulação integrada permite verificar o seu sistema de segurança com antecedência.   

PC Worx Target for Simulink

Pacote de software Simulink Smart Solution  

Combine funcionalidades a partir do MATLAB/Simulink e PC Worx

A biblioteca de firmware PC Worx Target for Simulink permite-lhe integrar as funcionalidades do MATLAB/Simulink no software de programação PC Worx. Ligue desta forma modelos MATLAB/Simulink aos controladores compactos RFC 470 e RFC 470S da Phoenix Contact.

Graças ao desenvolvimento de sistemas baseado em modelos, é possível implementar e verificar programas de forma estruturada. Deste modo, pode simular e testar de forma contínua sistemas e a respetiva colocação em funcionamento, incluindo o hardware. Beneficie ainda de um desempenho máximo de sistemas graças ao ajuste sucessivo com reguladores otimizados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Descubra o software de engenharia

Conversão de tarefas de automatização de forma eficaz e intuitiva

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar