Monitorização de locais de extração

Monitorização de locais de extração

Monitorizar seguramente poços de petróleo e gás

Melhore a disponibilidade da sua instalação através de soluções seguras completas para a monitorização de locais de extração.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Monitorização de locais de extração

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o Oil and Gas Monitor da Phoenix Contact pode monitorizar os seus poços de petróleo e gás de forma fiável e económica mesmo a grandes distâncias.

As suas vantagens

  • Fácil colocação em funcionamento e custos de instalação reduzidos em sistemas extensos graças a comunicação wireless
  • Aquisição de dados independente do local através de módulos para área com atmosfera potencialmente explosiva e com atmosfera não potencialmente explosiva
  • Transmissão de sinal segura e sem interferências através de uma rede sem fios encriptada e em malha
  • Possibilidade de entrega de dados a um sistema SCADA/DCS e para uma apresentação dos dados no local
  • Flexibilidade na ligação de sinal a sistemas de gestão de processos graças, a software de interface aberto
  • Possibilidades de manutenção e diagnóstico fáceis através da transmissão sem fios de dados atuais do sistema

Monitorização dos dados em área com atmosfera potencialmente explosiva e com atmosfera não potencialmente explosiva

Oil and Gas Monitor para a monitorização de locais de extração  

Solução completa para monitorização de locais de extração

O Oil and Gas Monitor é uma solução completa escalável para a monitorização de locais de extração. A monitorização da estação de bombagem inclui a gravação de sinais de entrada digitais, p. ex. a posição das válvulas, assim como a gravação de sinais analógicos das medições de temperatura, pressão e quantidades de descarga. Para a transmissão de sinais da área com atmosfera potencialmente explosiva, estes podem ser enviados ao sistema sem fios Radioline através do separador de sinais MACX.

Transmitir sinais para a sala de comando com segurança

A aquisição de dados em locais de extração necessita de uma rede alargada. Para uma transmissão de dados fiável por muitos quilómetros pode-se criar uma rede em malha de vários sistemas de monitorização através das quais os dados são transmitidos à sala de controlo.

Redes em malha podem ser montadas rapidamente com Radioline – diretamente no dispositivo com uma roda reguladora ou por dispositivo USB. Em caso de falha de um módulo sem fios, este é imediatamente compensado, fazendo com que a rede completa não tenha que ser colocada fora de serviço.

Ligação em rede de campo  

Ligação em rede de campo

Visualização dos dados

Tablet homologado para áreas com atmosfera potencialmente explosiva para a monitorização de locais de extração  

Visão geral do estado do sistema

Na sala de comando, os dados adquiridos podem ser apresentados diretamente ou podem ser transmitidos a um sistema SCADA sobreposto através de interfaces de software abertos.

Para também poder controlar o estado das várias partes da instalação fora da sala de comando, a Phoenix Contact oferece-lhe, p. ex., a app de visualização Visu+ mobile. Com esta aplicação de diagnóstico remoto, o operador pode aceder à informação do local de extração no campo, através de um tablet ou de um smartphone homologado para áreas de atmosfera potencialmente explosiva, fazendo com que a manutenção seja adequadamente executada e assim otimizada a nível de custos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar