Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO

Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO

Rápidos, compactos e resistentes ao calor

Adequados também para temperaturas superiores ao ponto de ebulição: invólucros de perfil de extrusão UM-PRO com elevada resistência a temperatura.

Voltar para Invólucros de perfil de extrusão

Categorias

Procurar em Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO

Exibir todos os produtos dessa categoria

A eletrónica industrial moderna é cada vez mais compacta, descentralizada e próxima dos processos. As bases de montagem flexíveis, como o UM-PRO, mostram-se excecionais graças às suas funcionalidades que permitem poupar tempo e espaço

Vantagens:

  • Comprimento de invólucro preciso graças ao corte milimétrico
  • Integração sem problemas de sistemas eletrónicos de maiores dimensões graças ao formato aberto
  • UM-PRO resistente ao calor em poliamida com certificação UL até 100 °C
  • Montagem de dispositivos extremamente simples: as peças laterais podem ser montadas sem ferramenta através do princípio de montagem por encaixe
  • Conceção flexível devido à tampa de cobertura livremente posicionável

Elevada resistência ao calor

Utilize os seus dispositivos também a altas temperaturas. A poliamida à prova de calor possibilita uma certificação UL do seu dispositivo e uma resistência ao calor de até 100 °C.

Montagem rápida

Montagem extremamente rápida  

Princípio de montagem por encaixe

O princípio de montagem por encaixe permite encaixar facilmente as peças laterais, poupando tempo durante a montagem. Não são necessários parafusos.

Posicionar de forma ideal

Placas de circuitos impressos equipadas  

Placas de circuitos impressos equipadas

Equipe a sua placa de circuitos impressos até ao rebordo – aproveite o espaço da melhor forma possível.

Cobrir com segurança

Tampas de cobertura  

Tampas de cobertura livremente posicionáveis

Crie o seu invólucro feito à medida do seu dispositivo com a tampa de cobertura livremente posicionável.

  • Tampas livremente posicionáveis
  • Várias geometrias disponíveis
  • Possibilidade de integração opcional de placas de circuitos impressos em coberturas através de guias

Ligar módulos rapidamente

Contactos transversais de bus  

Contactos transversais de bus

Facilite a sua comunicação com dispositivos com os conectores transversais de bus opcionais. Ligue vários módulos entre si de forma rápida e segura.

  • Conector transversal com 12 polos com uma grelha de 3,81 mm  
  • Capacidade de carga com uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrónicos de grandes dimensões.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar