Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Invólucros de perfil de extrusão

Para tamanhos de placas de circuitos impressos personalizados

Sem limites a nível de conceção: desenvolva os seus dispositivos na íntegra de acordo com os seus requisitos.

Voltar para Invólucros de perfil de extrusão

Categorias

Procurar em Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na eletrónica industrial moderna e funcional são montados com frequência componentes de grandes dimensões. Os sistemas de invólucro de montagem rápida e flexíveis em todas as dimensões, como o UM-BASIC, foram concebidos especialmente para estas aplicações.

Vantagens:

  • Diferentes perfis de base com três níveis de placas de circuitos impressos cada
  • Coberturas modulares com diferentes geometrias livremente posicionáveis
  • Compatibilidade com muitas tecnologias de ligação padrão da Phoenix Contact
  • Vasta gama de acessórios, por ex. contacto PE, ligação de bus ou teclados de película
  • O nosso centro de assistência realiza variantes personalizadas

Flexibilidade total

Comprimentos exatos dos invólucros  

Comprimentos exatos dos invólucros

Não desperdice nenhum milímetro da calha metálica. Os perfis de extrusão são cortados especificamente para o cliente, com comprimentos entre 30 e 1000 mm.

  • Economizar espaço graças aos comprimentos exatos do invólucro
  • Flexibilidade máxima, pois os invólucros são adaptados aos requisitos dos seus dispositivos
  • Menor dificuldade de cablagem e montagem rápida com o contacto de bus opcional
  • Ligação à terra variável através de contactos PE que podem ser montados em ambos os lados

Montagem rápida

Montagem extremamente rápida  

Princípio de montagem por encaixe

O princípio de montagem por encaixe permite encaixar facilmente as peças laterais, poupando tempo durante a montagem. Não são necessários parafusos.

Posicionar de forma ideal

Placas de circuitos impressos equipadas  

Placas de circuitos impressos equipadas

Equipe a sua placa de circuitos impressos até ao rebordo – aproveite o espaço da melhor forma possível.

Cobrir com segurança

Tampas de cobertura  

Tampas de cobertura livremente posicionáveis

Crie o seu invólucro feito à medida do seu dispositivo com a tampa de cobertura livremente posicionável.

  • Tampas livremente posicionáveis
  • Várias geometrias disponíveis
  • Possibilidade de integração opcional de placas de circuitos impressos em coberturas através de guias

Ligar módulos rapidamente

Contactos transversais de bus  

Contactos transversais de bus

Facilite a sua comunicação com dispositivos com os conectores transversais de bus opcionais. Ligue vários módulos entre si de forma rápida e segura.

  • Conector transversal com 12 polos com uma grelha de 3,81 mm 
  •  Capacidade de carga com uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrónicos de grandes dimensões.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar