Invólucros de perfil de extrusão

Invólucros de perfil de extrusão

Comprimento de dispositivo à medida

Montagem rápida e conceção livre – com sistema de encaixe mais simples e métodos de construção modulares.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

Procurar em Invólucros de perfil de extrusão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Montagem rápida dos dispositivos e comprimento flexível e localização da placa de circuito impresso – estas são as características principais dos Invólucros de perfil de extrusão da Phoenix Contact. Desenvolva dispositivos de acordo com os seus requisitos, depois pode escolher livremente a tecnologia de ligação das placas de circuito impresso. O princípio de construção aberto é ótimo para placas de circuito impresso de componentes grandes. Com as capas opcionais, pode proteger os seus equipamentos eletrónicos.

As suas vantagens:

  • Comprimento de dispositivo à medida, com corte de precisão milimétrica
  • Integração sem problemas de dispositivos eletrónicos maiores devido a design aberto
  • UM-PRO resistente ao calor, com poliamida, com certificação UL até 105°C
  • Montagem de dispositivos mais simples: encaixe sem ferramentas dos painéis laterais através do princípio Snap-Mount
  • Flexível na conceção através de tampa de cobertura de posicionamento livre

Série UM-BASIC

UM-BASIC  

Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Os invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC combinam o curto tempo de montagem com o elevado nível de liberdade na seleção da tecnologia de ligação. Os métodos de construção baixo é compatível com a montagem de módulos eletrónicos planos e a sua montagem em calhas metálicas padrão ou diretamente na parede.

  • Os conectores de ligação da cablagem permanecem acessíveis
  • Menos complexidade na cablagem e montagem rápida com os contactos Bus opcionais
  • Ligação de aterramento variável por contactos PE montáveis de ambos os lados

Série UM-PRO

Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO  

Invólucros de perfil de extrusão UM-PRO

A eletrónica industrial moderna torna-se cada vez mais compacta, descentralizada e próxima do processamento. As bases de montagem flexíveis como o UM-PRO convencem pelas suas funcionalidades de economia de tempo e de espaço e podem ser utilizadas em ambientes de temperaturas altas:

  • A poliamida insensível ao calor permite a utilização até 105°C
  • Certificação UL para o mercado americano

Série UM-ALU

Invólucros de perfil de extrusão UM-ALU  

Invólucros de perfil de extrusão UM-ALU

Em ambientes industriais com elevado potencial de interferência eletromagnética, são muitos os requisitos para eletrónica sensível a EMC. O sistema de invólucro UM-ALU é feito inteiramente de alumínio, oferece excelente proteção EMC e garante total flexibilidade na colocação..

  • Maior proteção EMC
  • Resistente ao calor
  • Alta flexibilidade devido a vários tamanhos de perfil e tampa de cobertura

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrónicos de grandes dimensões.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar