Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Pioneiro na E-Mobility

Pioneiro na E-Mobility

Participe ativamente na transformação da locomoção moderna.

Voltar para Tecnologia de carregamento para E-mobility

Categorias

  • Cabos de carregamento CC
    Carregamento rápido com os conectores de carga para veículos da Phoenix Contact conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

    Conectores de carga para veículos para o carregamento rápido com corrente contínua conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.

  • Tomadas de carga da infraestrutura CA
    Tomada de carga da infraestrutura com moldura de montagem e tampa articulada para uma montagem individualizada

    Tomadas de carga da infraestrutura com tampa articulada e moldura de montagem para uma montagem individualizada da sua infraestrutura de carregamento.

Procurar em Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carregamento da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no fornecimento de energia a veículos elétricos. Quer se trate de um carregamento na rede de corrente alternada ou de um carregamento rápido com corrente contínua, os conectores de carga CA e CC da Phoenix Contact são seguros, fiáveis e fáceis de utilizar.

Vantagens

  • Uma gama completa de conectores a partir de uma única fonte - graças ao vasto leque de produtos com tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Manuseamento confortável – com pega de formato ergonómico
  • Carregamento seguro através da monitorização de temperaturas e de mecanismos de bloqueio inovadores

Vista geral dos sistemas de carregamento

Todos os sistemas de carregamento da Phoenix Contact na matriz de aplicação  

Vista geral de todos os sistemas de carregamento

A Phoenix Contact oferece a gama completa de conectores de carga a partir de uma única fonte: tipo 1, tipo 2 e norma GB/T tanto para carregamentos convencionais na rede de corrente alternada como também para carregamentos rápidos com corrente contínua. Encontrará a solução adequada no nosso catálogo de produtos.

Conectores de carga CC para veículos

Conectores de carga CC para veículos em conformidade com CCS, tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga CC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas para o carregamento rápido com corrente contínua em todo o mundo. Com até 250 A CC, os processos de carregamento ficam concluídos de forma extremamente rápida. Beneficie de um catálogo de produtos completo – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até à norma GB/T (China):

  • Correntes até 250 A CC e capacidades de carga até 200 kW
  • Geometrias de conectores em conformidade com as normas (tipo 1, tipo 2, padrão GB/T)
  • Monitorização de temperaturas através de sensores integrados

Conectores de carga para veículos CA e conectores de infraestrutura

Conectores de carga CA para veículos e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga CA para veículos e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Quer se trate de cabos de carregamento com extremidade aberta, cabos de carregamento portáteis para o porta-bagagens ou cabos de carregamento inteligentes com IC-CPD para as tomadas domésticas – também para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza interfaces em conformidade com os padrões específicos de cada país

  • Correntes até 32 A CA
  • Carregamento/capacidades de carga monofásicos ou trifásicos até 22 kW
  • Geometrias de conectores em conformidade com as normas (tipo 1, tipo 2, padrão GB/T)

Tomadas de carga da infraestrutura

Tomada de carga da infraestrutura com atuador, tampa articulada e moldura de montagem  

Tomada de carga da infraestrutura tipo 2 com tampa articulada

Os fabricantes de estações de carga encontram na Phoenix Contact tomadas de carga da infraestrutura em conformidade com o tipo 2 e o padrão GB/T para o carregamento monofásico e trifásico. As tomadas de carga da infraestrutura em conformidade com as normas podem ser utilizadas em wallbox ou estações de carga. Outros acessórios como a tampa articulada e a moldura de montagem completam o portfólio.

  • Carregamento monofásico ou trifásico até 32 A CA
  • Montagem frontal ou traseira
  • Sistema de drenagem

Adaptadores de teste para sistemas de carregamento

Tomada no veículo CCS como adaptador de teste para testes da estação de carga  

Tomada no veículo CCS como adaptador de teste para testes da estação de carga

Execute testes de desenvolvimento com o equipamento de teste para sistemas de carregamento da Phoenix Contact. Os adaptadores de teste cumprem as normas em vigor e possibilitam simulações realistas.

Acessórios para sistemas de carregamento

Tampas articuladas para tomadas de carga da infraestrutura  

Tampas articuladas para tomadas de carga da infraestrutura, suportes para os conectores de carga para veículos e atuadores

Em complemento aos sistemas de carregamento da Phoenix Contact, estão disponíveis vários acessórios e materiais de substituição. Os acessórios permitem uma extensão útil da funcionalidade dos sistemas de carregamento como, por ex., proteção adicional contra as condições ambientais.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Combined Charging System (CCS) Tipo 2

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de encaixe de carregamento CA e CC GB padrão

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar