Acumulador de energia

Informação sempre atual

Informação sempre atual

A comunicação contínua entre a UPS e o acumulador de energia garante a máxima disponibilidade.

Voltar para Fontes de alimentação ininterruptas

Categorias

Procurar em Acumulador de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema modular para fontes de alimentação ininterruptas (UPS) alcança uma disponibilidade máxima da instalação na aplicação industrial. Esta solução é especialmente flexível e preenche todos os requisitos relativos ao acumulador de energia: tempo de autonomia longo, vida últi de funcionamento maior, temperatura ambiente extrema ou isenção da necessidade de manutenção.

Vantagens

  • Instalação rápida: reconhecimento automático do acumulador de energia
  • Consistentemente informado: o acumulador de energia ligado comunica com a UPS
  • Maximiza a vida útil de funcionamento: a corrente de carga é otimizada em função das tecnologias e das temperaturas

Acumulador de energia para QUINT UPS

Máxima disponibilidade através da comunicação contínua com a QUINT UPS  

Os meios de armazenamento distinguem-se por propriedades muito diferentes

Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, nenhuma manutenção ou utilização em temperaturas ambientais extremas.

  • Reconhecimento automático através de QUINT UPS, substituição sem ferramentas durante o funcionamento
  • Máxima disponibilidade através da comunicação contínua com a QUINT UPS para monitorização contínua e gestão inteligente
  • Vida útil de funcionamento extremanente longa através de características de carregamento ótimas, dependendo da tecnologia e das condições ambientais
  • Com disponibilidade imediata, pois todos os acumuladores de energia saem do nosso armazém completamente carregados

Inteligente em cada combinação

Acumulador de energia  

Um acumulador de energia para cada aplicação

Aposte na qualidade e fiabilidade dos acumuladores de energia e selecione tecnologias de acumuladores adequadas aos seus requisitos.

  • As baterias de chumbo-ácido oferecem tempos de autonomia até 8 h durante uma vida útil de funcionamento de 15 anos e temperatura ambiente de -40°C até +60°C.
  • Se o essencial é a vida útil de funcionamento máxima, adequa-se o acumulador de energia CAP. Utiliza uma corrente de carga de 20 A com uma autonomia de 30 segundos ou 1A durante 12 minutos. Absolutamente sem manutenção, funciona durante mais de 20 anos, realizando assim mais de 500.000 ciclos de carregamento.
  • Os acumuladores de energia com tecnologia de lítio e fosfato férrico oferecem uma combinação de vida útil mais longa com maior tempo de autonomia. Oferecem tempos de autonomia até 40 minutos com uma vida útil de funcionamento de 15 anos e 7.000 ciclos de carregamento.

Acumulador de energia para TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS

Fonte de alimentação Mini UPS  

Mini UPS com acumulador de energia

Combinado com a UPS TRIO, o acumulador de energia sem manutenção com tecnologia VRLA com 1,3 até 12 Ah permite um tempo de autonomia de até 2 horas com corrente de carga de 5 A.

Para MINI UPS estão disponíveis acumuladores de energia adequados com 24 V DC e 12 V DC.

Pode encomendar baterias de substituição para a QUINT UPS e STEP UPS com acumuladores de energia integrados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar