Invólucros vazios em poliéster

Invólucros vazios em poliéster

Robustos e versáteis

Melhor não há: usufrua da nossa vasta e abrangente oferta de invólucros em poliéster CLIPSAFE.

Voltar para Caixas de bornes e invólucros vazios

Categorias

Procurar em Invólucros vazios em poliéster

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a vasta gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE, tem disponíveis invólucros padrão robustos para ambientes industriais, bem como para áreas com atmosfera potencialmente explosiva da indústria de processos. Os invólucros podem ser convertidos em caixas de bornes ou quadros de comando conforme as suas necessidades.

Vantagens

  • Versátil graças a 46 invólucros padrão robustos em três formatos como base para os seus quadros de comando e caixas de bornes personalizados
  • Economia de espaço graças a variantes de invólucros com níveis de cablagem duplos
  • Personalizado graças a variantes com e sem janela de visualização
  • Tudo de uma única fonte, graças a uma instalação personalizada com produtos inteiramente da gama de produtos da Phoenix Contact
  • Utilização segura no exterior graças ao grau de proteção IP66 conforme a norma EN 60529
  • Utilização universal graças ao intervalo de temperatura elevado de -40 °C a +100 °C
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Invólucros em poliéster com tampa

Invólucros em poliéster com tampa  

Invólucros em poliéster com tampa

 

  • Variantes: 27 modelos de 55 mm x 55 mm x 37 mm a 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material: poliéster reforçado a fibra de vidro, cinzento
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 joules conforme a norma EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme a norma EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, a pedido com vedação em silicone -55 °C … +130 °C

Invólucros em poliéster com porta

Invólucros em poliéster com porta  

Invólucros em poliéster com porta

 

  • Variantes: 16 modelos de 120 mm x 200 mm x 100 mm até 400 mm x 600 mm x 250 mm, com e sem janela de visualização
  • Fecho da porta: palhetão triangular, quadrangular, duplo e manípulo
  • Ângulo de abertura da porta: até 135°
  • Material: poliéster reforçado a fibra de vidro, cinzento
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 joules conforme a norma EN 60079-0
  • Grau de proteção: até IP 66 conforme a norma EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C

Invólucros em poliéster com dois níveis de cablagem

Invólucros em poliéster com dois níveis de cablagem  

Invólucros em poliéster com dois níveis de cablagem

 

  • Variantes: 3 modelos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material: poliéster reforçado a fibra de vidro, cinzento
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 joules conforme a norma EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme a norma EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, a pedido com vedação em silicone -55 °C … +130 °C

Tomadas de ligação em poliéster CLIPSAFE e invólucros vazios processados

A solução CLIPSAFE certa para cada aplicação  

A solução CLIPSAFE certa para cada aplicação

Para enviar uma consulta sobre a sua solução individual de caixas de bornes e invólucros, utilize o formulário de consulta na categoria:

Consultar caixas de bornes e invólucros vazios processados.

Aqui, poderá descrever facilmente os seus requisitos e, em seguida, apresentaremos uma proposta personalizada com base nesses dados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar