Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Flexível e empilhável

Bornes empilháveis em versões diferentes  

Sempre com a tecnologia de ligação adequada

A família COMBI oferece-lhe uma escolha livre da tecnologia de ligação. Através das zonas de ligação COMBI standardizadas, os bornes e os conectores podem ser combinados conforme a aplicação, independentemente da tecnologia de ligação escolhida.

Voltar para cima

À prova de toque

Bornes e conectores à prova de toque  

Bornes e conectores à prova de toque

O sistema COMBI oferece-lhe a máxima proteção: o borne básico e o conector são à prova de toque.

É possível ter segurança e ser flexível ao projetar. A alimentação pode ser feita através dos bornes ou dos conectores.

Voltar para cima

Acessórios abrangentes

Bornes com elementos de tração por estalo  

Bornes com elementos de tração por estalo

Fornecemos vários acessórios, com os quais é possível expandir ainda mais as suas possibilidades técnicas. Por exemplo:

  • Elemento de tração por estalo para fios nos conectores.
  • Os travamentos fixam os conectores nos bornes básicos.
  • Ligação de blindagem
Voltar para cima

Soluções empilháveis para calha metálica

Bornes e conectores: montagem em calha metálica  

Bornes e conectores para várias aplicações

É possível montar bornes empilháveis com ligação rápida, de forma rápida e simples, numa calha metálica. Esta é uma solução perfeita para aplicações com pouca altura. Através da base dupla integrada é possível fazer montagens em calha metálica, conforme a norma NS 15 e também a norma NS 35.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • As suas vantagens em detalhe

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar