Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Flexível e empilhável

Bornes empilháveis em versões diferentes  

Sempre com a tecnologia de ligação adequada

A família COMBI oferece-lhe uma escolha livre da tecnologia de ligação. Através das zonas de ligação COMBI standardizadas, os bornes e os conectores podem ser combinados conforme a aplicação, independentemente da tecnologia de ligação escolhida.

Voltar para cima

À prova de toque

Bornes e conectores à prova de toque  

Bornes e conectores à prova de toque

O sistema COMBI oferece-lhe a máxima proteção: o borne básico e o conector são à prova de toque.

Para maior flexibilidade ao projetar: a alimentação pode ser feita através dos bornes ou dos conectores.

Voltar para cima

Acessórios abrangentes

Bornes empilháveis com elementos de tração por estalo, invólucro de cabos  

Bornes empilháveis com elementos de tração por estalo

Fornecemos vários acessórios, com os quais é possível expandir as suas possibilidades técnicas. Por exemplo:

  • Elemento de tração por estalo para fios nos conectores.
  • Os travamentos fixam os conectores nos bornes básicos.
  • Os invólucros de cabos destinam-se aos elementos de tração robustos. Monte os respetivos invólucros bipartidos e trave-os com segurança nos conectores COMBI previstos para o efeito.
  • Blocos de proteção contra vincos, ligação de blindagem.

 

Voltar para cima

Empilhável – para calha metálica ou placa de circuitos impressos

Bornes e conectores: montagem em calha metálica, montagem em placa de circuitos impressos  

Bornes e conectores para várias aplicações

As soluções empilháveis oferecem-lhe flexibilidade total: o mesmo conector – diferentes variantes de acoplamento:

  • Através da base dupla integrada é possível fazer montagens em calha metálica, conforme a norma NS 15 e também a norma NS 35.
  • Variantes COMBI para ligação de placa de circuitos impressos.
Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • As suas vantagens em detalhe

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar