Voltar para a vista geral

FAME 1 - Resumo das funções

O sistema de ligação de teste e os respetivos componentes

FAME 1  

O sistema FAME 1

O sistema FAME 1

1. Conector operacional para o funcionamento normal
2. Conector de teste para o funcionamento de teste
3. Régua de ligação de teste para a montagem em parede e em calha metálica
4. Conector cego para a cobertura da régua de ligação de teste

Voltar para cima

Contacto normalmente aberto na régua de ligação de teste

Contacto normalmente aberto  

Contacto normalmente aberto

O contacto de comutação na régua de ligação de teste está definido como contacto normalmente aberto. Durante o funcionamento normal, o contacto é fechado com o conector operacional.

Voltar para cima

Funcionamento normal

Funcionamento normal  

Conector operacional ligado

Se inserir o conector operacional, são eliminados automaticamente curto-circuitos do transdutor. O transdutor tem um funcionamento seguro.

Voltar para cima

Curto-circuito automático do transdutor

Curto-circuito automático do transdutor  

Curto-circuito automático e antecipado do transdutor, conector operacional retirado

Se retirar o conector, o contacto de comutação integrado provoca automaticamente um curto-circuito antecipado através da ponte inserida. Os transdutores ligados estão protegidos com total segurança contra destruição.

Voltar para cima

Funcionamento de teste

Funcionamento de teste  

Conector de teste inserido, ponte inserida no sentido longitudinal

Ao inserir o conector de teste, em primeiro lugar, é incluído no circuito o amperímetro ligado ao conector de teste. Depois, é eliminado o curto-circuito automático do transdutor.

Voltar para cima

Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como com contactos de sinais e de disparo

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como com contactos de sinais e de disparo

É possível descarregar outros exemplos de comutação na área de produtos da página web.

Voltar para cima

Exemplo de comutação com transformador de corrente – em conformidade com as normas da Europa de Leste

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação com transformador de corrente – circuito

É possível descarregar outros exemplos de comutação na área de produtos da página web.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • FAME 1 - Resumo das funções

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar