PCs de painel em IP65

PC de painel com proteção IP65 total para a utilização diretamente no sistema.

Proteção total

Utilize PCs industriais de alto desempenho onde eles são necessários - diretamente no sistema.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em PCs de painel em IP65

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os PCs industriais atrativos da série Designline são estreitos, possuem proteção IP65, multitoque e estão sempre em cima do acontecimento, pois podem ser ligados diretamente à máquina de forma especialmente simples. Com os PC Designline, cria conceitos de operação individuais e de fácil manutenção, tornando-se no cartão de visita do seu sistema.

Vantagens para si

  • Valorização da sua máquina ou sistema com design industrial atrativo e moderno
  • Controlo intuitivo por gestos - graças à funcionalidade multitoque
  • Intervalo de temperatura ampliado de -20°C a +55°C
  • Potência do processador adequado para a aplicação: com processadores energeticamente eficientes Intel® Core™ i7 ou Intel® Atom™
  • Aplicação ergonómica diretamente na máquina, graças à proteção IP65 total e montagem VESA 100
  • Economia de espaço - apenas 60 mm de profundidade
  • Manutenção especialmente fácil, graças aos componentes facilmente acessíveis

Utilização flexível - graças a várias opções de montagem

Sistema de montagem  

Montagem flexível: PCs Designline

Os PCs industriais Designline podem ser montados diretamente na máquina, graças ao suporte VESA 100 integrado. Assim, você poderá utilizar os equipamentos, por exemplo, como plataforma de hardware para um Manufacturing Execution System (sistema de execução de produção).

Não é necessário um invólucto separado. O IPC é instalado, assim, diretamente ao nível dos olhos à frente da máquina, e além disso, economiza espaço.

Todos os componentes importantes são facilmente acessíveis, de modo que também as intervenções posteriores de serviço possam ser efetuadas sem quaisquer problemas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar