Monitorização de strings fotovoltaicos

Utilize a energia solar de forma eficiente

Utilize a energia solar de forma eficiente

O SOLARCHECK fornece informações fiáveis sobre o desempenho da sua instalação fotovoltaica. Desta forma, pode detetar falhas e tomar as as devidas medidas corretivas.

Voltar para Gestão de sistemas fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Monitorização de strings fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deteção de erros – Aumente a eficiência: as instalações fotovoltaicas destinam-se a obter rendimentos máximos de energia no menor tempo possível. O SOLARCHECK permite-lhe reagir imediatamente às perdas de energia em linhas individuais, que podem ser causadas, por exemplo, por painéis danificados ou contactos e cablagem com defeito.

As suas vantagens

  • Custos e esforço de cablagem reduzidos, uma vez que não é necessária nenhuma fonte de alimentação adicional na caixa de ligação do dispositivo
  • Medição de corrente simples e segura – sem interrupção dos cabos condutores, graças aos sensores Hall
  • Instalação economizadora de espaço, devido ao seu formato compacto
  • Integração simples no sistema de monitorização, através da comunicação Modbus RTU
  • Monitorização de contactos de sinalização remota, através de entradas digitais adicionais
  • Ampliação flexível, graças à medição opcional de tensão até 1500 V CC

SOLARCHECK – medir e comunicar

Descrição geral do produto Monitorização PV de corrente string SOLARCHECK  

SOLARCHECK – o sistema de monitorização modular de corrente string

O sistema de monitorização modular Solarcheck é constituído por diferentes dispositivos para medição de corrente e de tensão e por um módulo de comunicação associado.

Módulo de comunicação:

  • Para a ligação e recolha de valores de medição de até oito módulos de medição
  • Tratamento de dados para transmissão aos controladores superiores
  • Alimentação dos módulos de medição conectados

Módulos de medição de corrente:

  • Medição de corrente de 8 canais até 20 A CC
  • Deteção de correntes inversas até -1 A
  • Módulos de extensão de 4 canais para 20 A CC
  • Entrada digital para monitorização dos contactos de sinalização remotos de módulos de proteção contra sobretensão transitória, por exemplo
  • Alimentação através do módulo de comunicação

Módulo de medição de tensão

  • Medição de tensão até 1500 V CC em quaisquer sistemas PV ligados à terra
  • Ligação e fornecimento habitual pela entrada analógica do módulo de medição de corrente Solarcheck de 8 canais concebida para esse efeito
  • Emissão do valor de medição de tensão como sinal analógico
  • Opcionalmente, pode ser desligado da ligação Solarcheck e utilizado em separado

Integração simples no sistema de monitorização

Monitorização de grandes redes  

Rede SOLARCHECK para monitorização de strings fotovoltaicos

O módulo de comunicação reúne os valores de medição dos módulos de medição de corrente e emite-os através do RS485 MODBUS a um controlador superior.

  • Com um módulo de medição de corrente, adquire até oito ou quatro correntes string.
  • É possível ligar até um máximo de oito módulos de medição de corrente de qualquer tipo a um módulo de comunicação.
  • Os cabos condutores de comunicação de 2 condutores servem, simultaneamente, como fonte de alimentação dos módulos de medição. Como tal, não necessitam de uma fonte de alimentação adicional no campo.
  • O módulo de medição de tensão está, habitualmente, ligado à entrada analógica dos módulos de medição de corrente de 8 canais concebida para esse efeito e é também alimentado através desta.
  • Todos os valores de medição podem ser lidos no módulo de comunicação através de um registo aberto.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar