Voltar para a vista geral

Compatibilidade com o módulo SOLARCHECK anterior

O novo sistema SOLARCHECK

A nova família de dispositivos tem em consideração os mais recentes requisitos normativos e oferece-lhe agora ainda mais funções:

  • Design conforme a norma IEC 61010:2011-7
  • Deteção de corrente de retorno
  • Módulos de extensão de 4 canais
  • Medição opcional de tensão até 1500 volts
  • Modo de poupança de energia
  • Função de localização para suporte da identificação do módulo no campo
  • Taxa de transferência MODBUS ajustável
  • Intervalo de recuperação cinco vezes mais rápido para uma maior atualização dos dados
Família SOLARCHECK

Família SOLARCHECK

Compatibilidade

O novo módulo de comunicação é totalmente compatível com o dispositivo anterior.

  • Não é necessária nenhuma adaptação do controlador superior para a sua utilização
  • É possível misturar módulos de comunicação novos e antigos num sistema, sem causar problemas
  • Os instrumentos de medição antigos podem ser operados num módulo de comunicação novo – mesmo que misturados com instrumentos de medição novos

Existe agora um módulo separado para a medição de tensão. Assim, efetua a medição de tensão onde necessitar, de acordo com o seu objetivo.

  • O módulo de medição pode também ser desligado da ligação Solarcheck e utilizado em separado

Consulte o manual de utilizador para obter informações detalhadas sobre as tabelas de registo de instrumentos antigos e novos.

Tenha em atenção que os novos instrumentos de medição não podem ser operados nos módulos de comunicação antigos, devido ao protocolo de comunicação ampliado.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar