Voltar para a vista geral

Vantagens específicas

Medição da corrente sem interrupção do cabo condutor

Passagem de cabo SCK  

Passagem de cabo sem interrupções

O SOLARCHECK mede a corrente através de sensores Hall. Assim, os cabos condutores não são interrompidos, mas simplesmente conduzidos através das aberturas. A medição sem necessidade de contacto tem muitas vantagens:

  • O isolamento do cabo condutor possibilita um isolamento seguro.
  • Sem resistência de transição, visto que não existem pontos de contacto adicionais.
  • A condução da corrente é sempre assegurada uma vez que não existe acesso direto ao circuito em linha.  

Instalação simples e economizadora de espaço

Instalação de dispositivo SOLARCHECK  

Medição de corrente de 16 canais instalada de forma economizadora de espaço

A monitorização PV de string é extremamente simples com SOLARCHECK:

Insira os condutores de corrente através das aberturas no módulo de medição e ligue o cabo condutor de comunicação. O cabo de 2 condutores funciona simultaneamente como fonte de alimentação do módulo de medição.

Assim, consegue alimentar até oito módulos de medição com um módulo de comunicação – sem fonte de alimentação adicional.

O módulo de medição com apenas 22,5 mm de largura agrega os cabos condutores num espaço confinado. Isto permite economizar espaço no seu quadro de distribuição.

Combine módulos de medição de corrente de 4 ou 8 canais, para ajustar o sistema de forma ideal à sua aplicação.

Ampliação do sistema flexível graças à medição opcional de tensão

Painel solar em estrutura de string  

Com o SOLARCHECK pode adquirir tensões string elevadas.

Tem a possibilidade de ampliar o seu sistema com uma medição de tensão de até 1500 V DC.

  • Também adequado para sistemas ligados à terra.
  • Adequado para sistemas PV com tensões de sistema extremamente elevadas
  • Utilização flexível mesmo fora do sistema Solarcheck
  • Integrado de forma ideal através de ligação ao módulo de medição de corrente de 8 canais

Se necessário, utilize o módulo de medição de tensão como um módulo analógico simples – sem o sistema SOLARCHECK.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar