Voltar para a vista geral

Ferramenta de gestão: FL SNMP OPC Agent

O SNMP OPC Agent proporciona a integração vertical sem interrupções. Isso significa: você pode integrar sistemas de automatização baseados em OPC em estruturas de gestão SNMP existentes. Assim, você poderá, por exemplo, monitorizar estados operacionais de componentes de Ethernet com o sistema de gestão central. 

Integrar na vertical e monitorizar de forma central

Integração vertical  

Integrar na vertical e controlar de forma central

Monitorize também os componentes da sua rede que não são compatíveis com SNMP, através do sistema de gestão central.

O SNMP OPC Agent consegue gerir máquinas, sistemas ou edifícios baseados em OPC de forma central mediante SNMP.

Assim, você poderá ler cada ponto de dados OPC, a qualquer altura, e integrar também equipamentos incompatíveis com SNMP na sua rede.       

Configurar de forma fíavel, também em sistemas redundantes

Construção de rede e configuração em sistemas redundantes  

Comunicar de forma fiável - com sistemas de gestão redundantes

Disponha também sempre e em qualquer lugar dos pontos de dados e alarmes dos seus equipamentos, com vários sistemas de gestão.

O SNMP OPC Agent assegura que todas as informações cheguem ao sistema de controlo, também em sistemas de gestão redundantes. Isso significa: você poderá configurar a sua instalação de forma fiável em vários pontos.  

Tradutor de protocolo OPC-SNMP - para uma comunicação abrangente

Gerar tramas SNMP a partir de dados OPC  

Gerar tramas SNMP a partir de dados OPC

Receba também tramas de SNMP de equipamentos não compatíveis com SNMP. O SNMP OPC Agent atua como tradutor do protocolo e converte os dados de aparelhos baseados em OPC em dados SNMP.

Exemplo: a partir de um alarme OPC é gerado um trama SNMP.

A sua vantagem: no sistema de gestão de rede, também poderá processar dados de equipamentos não compatíveis com SNMP.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar