Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Manuseamento simples e deteção rápida de erros

Configuração do equipamento com chave de fendas  

Configuração do equipamento através do interruptor rotativo

Selecione facilmente a função de monitorização desejada através do interruptor rotativo na parte dianteira do invólucro.

Os valores-limite e os atrasos de resposta podem ser regulados precisamente através do potenciómetro, para que os desvios já reduzidos sejam detetados rapidamente.

Voltar para cima

Aplicação mundial

Relés de monitorização EMD com módulo de energia encaixável  

Relés de monitorização EMD com módulo de energia encaixável

Os relés de monitorização EMD podem ser utilizados nas suas aplicações em todo o mundo – sem adaptador de fonte de alimentação adicional. Tem duas variantes à sua disposição:

  • Relé de monitorização com fonte de alimentação de grande amplitude integrada para tensões de 24 V a 240 V.
  • Relé de monitorização com transformador encaixável para a adaptação da tensão de alimentação, faseada em diferentes intervalos de tensão de 24 V a 500 V.

 

Voltar para cima

Económico em termos de espaço e seguro

Relés de monitorização EMD, largura de 22,5 mm  

Relés de monitorização EMD: largura de apenas 22,5 mm

Os relés de monitorização EMD permitem-lhe poupar espaço valioso no quadro de distribuição. Com uma largura total de apenas 22,5 mm e dois contactos inversores, são dos mais pequenos da sua categoria.

Os circuitos de medição e de alimentação são isolados galvanicamente entre si – isso oferece-lhe segurança.

Voltar para cima

Diagnóstico compreensível

Relés de monitorização EMD com LED coloridos  

Monitorização rápida através dos LED

Tudo à vista – os LED de estado coloridos na parte dianteira do equipamento sinalizam os seguintes estados do equipamento:

  • Disponível para operação
  • Valor limite excessivo ou insuficiente
  • Estados de relé

Ao mesmo tempo, é aplicada uma saída de relé para sinalização de alarme para um controlador.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • As suas vantagens em detalhe

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar