Arrancador de motor em IP54

Diretamente no motor

Diretamente no motor

Os dispositivos de arranque de inversão de motor no invólucro robusto são a solução perfeita para a utilização no campo.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Categorias

Procurar em Arrancador de motor em IP54

Exibir todos os produtos dessa categoria

Poupe espaço e tempo: com o dispositivo de arranque de inversão de motor em IP54 da Phoenix Contact. Instale-o diretamente no campo. A cablagem complexa de funções individuais no quadro de distribuição revela-se uma unidade funcional compacta no sistema.

As suas vantagens

  • Montagem simples devido à tecnologia de ligação encaixável
  • Substituição rápida graças ao sistema eletrónico por módulos substituível
  • Trabalho seguro em caso de manutenção através de uma parte inferior ampliada com interruptor de manutenção integrado

Combinação inteligente – dispositivo de arranque de inversão de motor e invólucro em IP54

Dispositivos de arranque de inversão de motor em IP54  

Dispositivos de arranque de inversão de motor em IP54

O dispositivo de arranque de inversão de motor em IP54 é uma combinação de um controlo de motor simples com um invólucro robusto. Os dispositivos de arranque de inversão de motor em invólucro robusto já foram comprovados em diversas áreas de aplicação:

  • Tecnologia de transporte
  • Indústria de bebidas
  • Indústria alimentar

Para estabelecer a ligação aos controladores, utilize as variantes dos diferentes sistemas de bus:

  • INTERBUS para transmissão de cobre e fibra ótica
  • Profibus para transmissão de cobre
  • PROFINET para transmissão de cobre e fibra ótica

Diversidade de funções

Diversidade de funções  

Diversidade de funções

Com os arrancadores de motor de um e dois canais, pode controlar acionamentos diretos. Além disso, tem à sua disposição uma variante de carga reversível para aplicações com diferentes alinhamentos.

Outras características:

  • Ligação à rede de energia 400 V CA/20 A
  • Potência de saída nominal de até 3,7 kW
  • Interruptor de manutenção adicional

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar