Gestão de motor

Comutação e proteção

Comutação e proteção

Com o gestor de motor, identifica todos os estados de carga críticos – de forma rápida e eficaz.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Categorias

Procurar em Gestão de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja os seus motores e sistemas: o gestor de motor da Phoenix Contact combina a identificação de sobrecarga e de carga insuficiente num só equipamento. Em caso de emergência, protege o motor e desativa o acionamento.

As suas vantagens

  • Proteção total do motor integrada graças à função bimetálica e avaliação do termístor
  • Proteção das peças de elevada qualidade do sistema graças aos limiares de comutação e de sinalização que podem ser parametrizados livremente
  • Aquisição de dados de produção e de energia sem sensores complexos
  • Opcional: ligação simples ao Profibus através do conector T

Monitorizar com confiança – controlar de forma precisa e rápida

Bombas com gestor de motor integrado  

Bombas com gestor de motor integrado

Os gestores de motor da Phoenix Contact monitorizam os motores quanto à sobrecarga e carga insuficiente, função, sujidade e desgaste. Assim, pode proteger, por exemplo, bombas, atuadores, ventiladores e ferramentas para a máquina a longo prazo.

Combine diversos módulos de gestão de motor eletrónicos EMM no Profibus. Pode configurar todos os gestores de motor ligados através do software FDT/DTM de fácil utilização.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Gestão de motor com medição de potência ativa

Saiba como o gestor de motores CONTACTRON protege motores e sistemas.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar