Controladores modulares

PLC expansível a nível funcional

Mais funções, mais opções

PLC expansível a nível funcional – a solução de controlo flexível para cada tipo de sistema.

Voltar para Controladores

Categorias

Procurar em Controladores modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os controladores lógicos programáveis em formato modular, a Phoenix Contact oferece um vasto portfólio de PLC que se adequa a qualquer necessidade. Desenvolva a sua solução de automação à medida.

Praticamente todos os controladores modulares estão disponíveis com intervalos de temperatura ampliados para temperaturas extremas.

Vantagens

  • Flexível ao máximo – módulos I/O e de função alinháveis consoante os requisitos
  • Possibilidade de comunicação graças ao servidor web integrado que pode ser programado livremente, bem como a uma grande variedade de interfaces e protocolos
  • Desempenho à medida – graças a um vasto portfólio de classes de controlo
  • Duradouro graças a invólucros sólidos e ao sistema eletrónico em conformidade com EMC

Axiocontrol – rápido, robusto, simples

Controladores modulares Axiocontrol  

Axiocontrol: controladores modulares para sistemas complexos

Os controladores da família Axiocontrol (AXC) são a solução certa para um elevado grau de desempenho e robustez. Em conjunto com o sistema de I/O Axioline F da Phoenix Contact, os controladores Axiocontrol oferecem a velocidade máxima graças à ligação direta de bus. 

  • Opte pelo AXC 1050 para tarefas de automação pequenas a médias e beneficie, por exemplo, do bus local Axioline F, de PROFINET, de Modbus/TCP e de uma UPS integrada.
  • O AXC 3050 é o controlador ideal para aplicações médias a complexas em que são necessárias opções de ligação em rede e uma velocidade de processamento e de reação particularmente rápida.

Controlador Inline – comprovadamente flexível

Controlador Inline: controladores modulares  

O padrão entre os PLC modulares: controladores ILC

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado no portfólio PLC da Phoenix Contact. Os controladores são compatíveis com todas as linhas de comunicação habituais, como a Ethernet, comunicação móvel ou rede fixa. Além disso, podem ser ampliados com diversos módulos I/O inline e oferecem um servidor web integrado. 

  • Os controladores Inline da classe 100 estão na base do sistema Easy Automation. Os controladores podem comunicar em redes baseadas em Ethernet sem programação adicional através do protocolo PROFINET e Modbus/TCP com vários dispositivos de bus de campo. É possível expandir a memória de parametrização com um cartão SD para integrar bibliotecas de utilizador adicionais com blocos de função de maneira rápida e simples.
  • Os controladores Inline de classe 300 satisfazem requisitos exigentes em termos de taxa de transferência de dados e ligação em rede. Desta forma, pode controlar aplicações médias a grandes de forma fiável, por exemplo, com base em PROFINET.

Variantes ME – perfeitas para o fabrico de máquinas

Controlador modular para o fabrico de máquinas  

As funções mais importantes do fabrico de máquinas num dispositivo compacto

As variantes ME dos nossos controladores ILC foram desenvolvidas especialmente para preencher os requisitos no fabrico de máquinas. Por exemplo, para ativar os acionamentos através de um controlador do motor de passo ou conversor de frequência.

Os controladores oferecem todas as funções da classe 100 de ILC e ainda funções já pré-instaladas para o fabrico de máquinas.

Desta forma, é possível controlar diferentes tipos de acionamentos e ligar sensores sem necessidade de módulos externos. Para a deteção da posição, deve utilizar, consoante a variante, canais de entrada analógicos ou incrementais.

Flexibilidade máxima para a infraestrutura de edifícios

Imagem do produto ILC 2050 BI  

O controlador Inline para a infraestrutura de edifícios

O ILC 2050 BI é o novo controlador Inline para a infraestrutura de edifícios. Oferece uma diversidade de aplicação praticamente ilimitada, por exemplo, na automação de edifícios e industrial, no controlo de imóveis ligados em rede ou em centros de dados.

Graças à utilização de software, as aplicações também são inúmeras. Utiliza o dispositivo como controlador do espaço no local? Nesse caso, programe o controlador com o Sedona Framework™, que tem capacidade de processamento em tempo real. Para a utilização como servidor de integração na área da infraestrutura de edifícios, beneficie, durante o planeamento, do Niagara Framework® de alto desempenho.

Easy Automation – automação com os controladores modulares de classe 100

O sistema de automação Easy Automation  

O sistema de automação Easy Automation

Os controladores compactos modulares de classe 100 estão no centro do sistema Easy Automation da Phoenix Contact. Enquanto interface entre as centrais de comando e os níveis de E/S, controlam o fluxo de dados do seu sistema de forma eficiente.

Automação simples na classe 100: programação intuitiva com o software gratuito PC WORX EXPRESS, visualização gratuita com WebVisit Express, expansão flexível com os módulos I/O Inline e um elevado nível de funcionalidade a preços justos.

Conjunto de iniciação PROFINET – para uma rápida iniciação na automação

Conjunto de iniciação PROFINET  

Conjunto de iniciação PROFINET

O conjunto de iniciação PROFINET é a iniciação económica para todos aqueles que querem conhecer as vantagens da tecnologia PROFINET. O conjunto inclui todos os componentes necessários para a estruturação de uma aplicação de teste. Entre eles encontra-se um controlador Axiocontrol, módulos I/O do sistema Axioline, uma fonte de alimentação, bem como o software de programação PC Worx. Desta forma, poderá construir a sua própria aplicação de teste e de programação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar