Voltar para a vista geral

Resumo dos controladores modulares

AXC 1050 – perfeito para a automação descentralizada

Controlador compacto modular AXC 1050  

Controlador compacto modular AXC 1050

A classe de potência média da família Axiocontrol é a AXC 1050. Esta é consequentemente adaptada ao manuseamento simples e à utilização em ambientes industriais difíceis. Em conjunto com o sistema de I/O Axioline F, oferece uma velocidade de processamento suficiente graças à ligação direta de bus.

  • Rápido: a ligação USB permite o rápido acesso, por exemplo, para o diagnóstico
  • Robusto: com fonte de alimentação ininterrupta integrada e invólucro concebido para EMC
  • Simples: poupa tempo de cablagem com a tecnologia de ligação push-in
Voltar para cima

AXC 3050 – Modularidade em combinação com forte desempenho

Controlador modular de alta potência AXC 3050  

Controlador modular de alta potência AXC 3050

Com processadores mais rápidos e uma maior gama de funcionalidades, o controlador AXC 3050 distingue a classe de potência máxima da família Axiocontrol.

  • Rápido: para tempos de reação particularmente curtos, as funções de contagem e tarefas de eventos são diretamente integradas no hardware. Isso significa que não necessita para isso de módulos I/O especiais.
  • Simples: a ligação USB permite-lhe registar facilmente os dados em dispositivos amovíveis e atualizar confortavelmente firmware ou programas de controlo.
  • Robusto: o AXC 3050 é resistente a choques, compatível com EMC e reage imediatamente a quedas de tensão, guardando os dados de controlo mais importantes num cartão Flash de forma segura.
Voltar para cima

ILC 131 ETH – o PLC mais pequeno entre os pequenos

Controlador compacto modular ILC 131 ETH  

Controlador compacto modular ILC 131 ETH

O controlador base para o seu sistema de automação. Este permite que estruture facilmente o seu sistema e disponha de uma vasta gama de possibilidades de comunicação, graças ao servidor web integrado e a uma interface Ethernet.

ILC 131 ETH/XC – com um intervalo de temperatura alargado

  • -40°C até +60°C
Voltar para cima

ILC 151 ETH – o "best-seller"

Controlador compacto modular ILC 151 ETH  

Controlador compacto modular ILC 151 ETH

O ILC 151 ETH oferece mais espaço de memória do que o seu antecessor ILC 131 ETH. Além disso, é possível ligar um bus remoto INTERBUS ou integrar I/Os descentralizadas. Desta forma, o controlador também consegue atender aos requisitos mais exigentes em termos de expansibilidade e interfaces.

ILC 151 ETH/XC – com um intervalo de temperatura alargado

  • -40°C até +60°C
Voltar para cima

ILC 151 GMS/GPRS – o especialista em comunicação sob o PLC

Controlador compacto modular ILC 151 GMS/GPRS  

Controlador compacto modular ILC 151 GMS/GPRS

Este controlador compacto modular oferece todas as funções do nosso "best-seller" ILC 151 ETH e ainda uma memória aumentada e um modem de comunicação móvel integrado. Por isso, é a opção ideal para a manutenção e o controlo remotos, sendo compatível com o software de controlo remoto Resy+.

Voltar para cima

ILC 171 ETH 2TX – controlador modular com ainda mais opções

Controlador compacto modular ILC 171 ETH 2TX  

Controlador compacto modular ILC 171 ETH 2TX

Flexibilidade máxima para a sua automatização: com duas portas Ethernet e cartões de memória SD com ligação. O controlador suporta as funções do dispositivo PROFINET, pelo que é utilizado como inteligência descentralizada.

Voltar para cima

ILC 191 ETH 2TX – o controlador mais potente de classe 100

Controlador compacto modular ILC 191 ETH 2TX  

Controlador compacto modular ILC 191 ETH 2TX

O controlador mais eficaz de classe 100. Graças à aritmética de vírgula flutuante integrada, também suporta perfeitamente processos regulamentares rápidos.

Voltar para cima

ILC 191 ME/AN e ILC 191 ME/INC – perfeitos para o fabrico de máquinas

Controlador compacto modular ILC 191 ME/AN ou ILC 190 ME/INC  

Controlador compacto modular para o fabrico de máquinas

As variantes ME dos nossos controladores ILC foram desenvolvidas especialmente para preencher os requisitos no fabrico de máquinas, para, por exemplo, ativar os acionamentos através de um controlador do motor de passo ou conversor de frequência.

  • Controlador de acionamento de dois canais sem componentes E/S adicionais
  • Flexível graças à ligação direta de controladores do motor de passo e de conversores de frequência
  • Muitas interfaces já integradas: Ethernet, RS-485/422, PWM ou impulso/direção, I/O analógicos ou incrementais, contadores rápidos
Voltar para cima

ILC 2050 BI – flexibilidade máxima para a infraestrutura de edifícios

Controlador compacto modular ILC 2050 BI  

Controlador compacto modular ILC 2050 BI

O controlador ILC 2050 BI oferece possibilidades de aplicação praticamente ilimitadas na área da infraestrutura de edifícios.

  • Expansível a nível funcional com vários módulos I/O
  • Suporte de inúmeros protocolos da tecnologia de edifícios, entre outros, BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Utilização opcional como controlador em tempo real com Sedona Framework™ ou como servidor de integração com Niagara Framework®
Voltar para cima

Conjunto de introdução ILC 131 – o conjunto completo para a iniciação rápida na automação

Conjunto de introdução ILC 131  

Conjunto de introdução ILC 131

O conjunto de inicialização ILC 131 permite a introdução simples no nosso mundo de controle. Descubra a tecnologia de comando na estrutura de testes que inclui exemplos de programação. Em seguida, utilize o software de programação PC WORX EXPRESS para encontrar as suas próprias soluções.

Voltar para cima

ILC 350 PN – o PLC padrão na classe 300

Controlador modular ILC 350 PN  

Controlador modular ILC 350 PN

O controlador padrão da classe 300 foi idealmente concebido para a utilização em aplicações médias a exigentes. Nesse sentido, beneficie sobretudo do desempenho eficaz em termos de taxa de transferência de dados e de ligação em rede.

Voltar para cima

ILC 390 PN 2TX-IB – o PLC mais potente da classe 300

Controlador modular ILC 390 PN 2TX-IB  

Controlador modular ILC 390 PN 2TX-IB

O controlador combina todas as funcionalidades da classe 300, como diferentes funções PROFINET ou INTERBUS com elevada eficiência e velocidade.
Por conseguinte, o PLC é particularmente adequado para aplicações em estruturas de rede complexas.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar