Voltar para a vista geral

PC WORX EXPRESS – a iniciação gratuita na programação

A programação é simples: o PC WORX EXPRESS da Phoenix Contact é o software de programação gratuito para uma iniciação simples. O antecessor do software PC WORX está adequado aos controladores de classe 100. Com uma operação intuitiva, esta é a melhor solução para o desenvolvimento de aplicações acessíveis e eficientes.

Fácil de utilizar

Interface do utilizador do PC WORX EXPRESS  

Utilização simples

A interface gráfica do utilizador do PC WORX EXPRESS adapta-se às necessidades do iniciante em programação.

  • Análise simples e rápida do projeto
  • Áreas de trabalho que podem ser integradas e removidas
  • Barras de ferramentas configuráveis

Os ícones significativos e os menus que incluem o mínimo necessário contribuem para uma facilidade de utilização consistente. Além disso, os dados projetados são transmitidos para as ferramentas de visualização com apenas alguns cliques.

Resumo do PC WORX EXPRESS

Captura de ecrã do configurador de bus  

Programação de acordo com a norma IEC 61131

Com o PC WORX EXPRESS, a programação é feita de acordo com a norma internacional IEC 61131. Ou seja, nas seguintes linguagens: texto estruturado (ST), diagrama de contactos (KOP) e diagrama de blocos de função (FBS). 

Para obter a máxima capacidade de comunicação e uma programação eficiente, o PC WORX EXPRESS também oferece:

  • Configurador de bus integrado para a projeção de estruturas de rede nas redes INTERBUS e Ethernet
  • Catálogo do equipamento com todos os componentes
  • Configuração do hardware através de Drag & Drop (Arrastar e soltar)
  • Servidor OPC e servidor web para a ligação a visualizações ou níveis de controlo
  • Diagnóstico de componentes do sistema INTERBUS, graças ao software de diagnóstico integrado Diag+

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar