Minibornes e microbornes

Minibornes e microbornes

Pequenos bornes, máximo proveito

Cablagem confortável e montagem variada em espaços limitados, com os bornes em miniatura.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

  • Lista de produtos Microbornes
    Microbornes e microdistribuidores de potencial com possibilidades de montagem flexível

    Os minibornes e microbornes da Phoenix Contact oferecem uma cablagem e uma distribuição de potencial confortáveis em condições de limitação de espaço.

  • Lista de produtos Minibornes
    Minibornes com possibilidade de ligação em ponte

    Os minibornes com uma secção transversal da ligação de 1,5 mm² oferecem uma cablagem cómoda em condições com limitação de espaço.

Procurar em Minibornes e microbornes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os minibornes e microbornes com tecnologia de ligação push-in têm em consideração a crescente miniaturização na construção de máquinas, instalações de distribuição elétrica e construção de armários de distribuição. Apesar da sua dimensão reduzida, os bornes beneficiam das vantagens do sistema CLIPLINE complete, o acessório normalizado para pontes, marcações e testes.

Vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato compacto com possibilidades de montagem flexíveis
  • Excelente visibilidade graças à marcação de todos os pontos de ligação
  • Distribuição de potencial simples devido a pontes normalizadas
  • Distribuição de potencial com economia de espaço graças ao microdistribuidor de potencial compacto
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste convencionais
  • Instalação rápida e modular graças às soluções encaixáveis

Minibornes MPT

Minibornes com possibilidade de ligação em ponte  

Minibornes com possibilidade de ligação em ponte

Os minibornes MPT para a calha metálica NS 15 de pequena dimensão oferecem vastas vantagens:

  • Distribuição simples de potenciais graças às pontes padronizadas
  • Excelente visibilidade graças às possibilidades de inscrição de grande superfície de todos os pontos de ligação
  • Abertura de teste para pontas de medição de 2,3 mm
  • Instalação modular graças a bornes encaixáveis
  • Bornes de condutor de proteção com contornos idênticos

Capacidade de ligação:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² a 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² a 4 mm²

Microbornes e microdistribuidores de potencial MP

Microbornes e microdistribuidores de potencial com possibilidades de montagem flexível  

Microbornes e microdistribuidores de potencial com possibilidades de montagem flexível

Os bornes miniatura MP tornam a montagem flexível:

  • Na pequena calha metálica NS 15
  • Fixação direta com espigões
  • Fixação aparafusada com flanges de encaixe

Os bornes distinguem-se por:

  • Abertura de teste
  • Possibilidade de marcação com faixas de identificação autocolantes
  • Capacidade de conexão: 0,14 mm² a 1,5 mm²

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar