Minibornes e microbornes

Pequenos bornes – máximo proveito

Pequenos bornes – máximo proveito

Cablagem confortável e montagem variada em espaços limitados – com os bornes em miniatura.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Minibornes e microbornes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Apesar da sua dimensão extremamente reduzida, pode marcar e ligar em ponte os minibornes e microbornes como as réguas de bornes grandes. A ligação de parafuso aprovada traz consigo outras vantagens: a ligação de vários condutores e a ausência de manutenção.

As suas vantagens

  • Economia de espaço devido ao formato compacto e à possibilidade de montagem numa calha metálica de 15 mm
  • Transparente graças à marcação de todos os pontos de borne
  • Distribuição de potencial simples devido a pontes normalizadas

Formato compacto

Formato compacto  

Formato compacto

Os minibornes utilizam a calha metálica pequena. Com as suas dimensões bastante compactas, são ideais para a montagem em pequenas caixas de comutação e ligação, por exemplo, para a ligação do motor.

Marcação

Marcação  

Marcação

As réguas de bornes da série MUT dispõem de duas ranhuras de marcação exteriores para admitir material de marcação, como, p. ex., UC-TM.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar