Painéis de marshalling

Marshalling modular, simples e intuitivo

Marshalling modular, simples e intuitivo

Faça o marshalling de sinais com um inovador sistema de controle por cores e com uma densidade de integração até 20% maior.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Painéis de marshalling

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os painéis de marshalling PTMC oferecem-lhe, graças ao seu formato compacto, a máxima intensidade de sinal durante o encaminhamento no campo de automação. O formato modular com um número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem uma cablagem clara, sem erros e com economia de espaço.

Vantagens

  • Aumento da densidade de sinal de até 20% graças ao formato compacto
  • Montagem com número exato de polos e adequada à aplicação graças à construção modular
  • Verificação confortável através de ligações de teste de 2,3 mm de acesso livre centradas ao lado dos pontos de ligação
  • Utilização flexível graças à montagem direta, montagem em rack de 19'' ou montagem em calha
  • Fácil de identificar graças a opções de inscrição com área grande para a identificação de matrizes
  • Estão disponíveis variantes sem botão de pressão
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Utilização de painéis de marshalling

Cablagem do painel de marshalling  

Cablagem do painel de marshalling

Além da utilização de sistemas de bus em instalações novas e reequipamentos, por ex. em centrais elétricas e instalações de processamento, a ligação Point-to-Point mantém sua importância devido aos altos requisitos de segurança ou de disponibilidade. A vantagem aqui é a rápida localização de falhas com equipamentos de medição padrão. Com uma alta densidade de sinal, pouco espaço necessário e elevada transparência, o painel de marshalling será indispensável também no futuro.

Com o conceito patenteado e modular de painel de marshalling PTMC, tem à sua disposição um sistema inovador para suas tarefas de marshalling.

Utilização flexível

Montagem flexível  

Montagem flexível

Em alternativa à montagem direta, por ex. em racks de 19'', estão disponíveis adaptadores para a montagem em calha. Podem assim ser utilizados também em invólucros de máquina muito pequenos ou em sub-distribuição.

Configurar os painéis de marshalling

Configure os painéis de marshalling conforme os seus desejos

Os painéis de marshalling podem ser configurados facilmente na lista de produtos "Painéis de marshalling montáveis" e encomendados com um clique do rato. Para isso, selecione a variante a configurar e defina depois a quantidade e a cor dos elementos alveolares.

1. Selecionar variantes de configuraçãoOs artigos podem ser encontrados na lista de produtos Painéis de marshalling montáveis
Painéis de marshallingPainel de marshalling para montagem direta, 4 polos:                                          
1 fila PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2 filas PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3 filas PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4 filas PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5 filas PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6 filas PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7 filas PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8 filas PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Nota:
Filas = número na direção X
Painel de marshalling para montagem direta, 6 polos:                             
1 fila PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2 filas PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3 filas PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4 filas PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5 filas PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6 filas PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7 filas PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8 filas PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Nota:
Filas = número na direção X
Painel de marshalling para montagem em calha, 4 polos:
1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2 filas PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3 filas PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4 filas PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5 filas PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6 filas PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7 filas PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8 filas PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Nota:
Filas = número na direção X
Painel de marshalling para montagem em calha, 6 polos:
1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
2 filas PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3 filas PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4 filas PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5 filas PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6 filas PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7 filas PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8 filas PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Nota:
Filas = número na direção X

Exemplo de pedido

Um painel de marshalling deve ter a seguinte configuração:

Botão de pressão, montagem direta do painel de marshalling, três ligações por cada elemento individual. Quatro filas no sentido X e dez colunas no sentido Y.
Fila 1: azul
Fila 2: vermelho
Fila 3: cinzento
Fila 4: amarelo
Para isso selecione a partir dos artigos configuráveis o número de artigo 3001932.

Nota: só são possíveis filas com a mesma cor na direção X. Indique o número de colunas na encomenda. Podem ser encomendadas duas colunas no mínimo e 20 colunas no máximo. O painel de marshalling configurável é numerado sequencialmente de 1 a n, conforme a estrutura ou número de polos.

2. Definir a quantidade e a cor dos elementos alveolares: 
Painéis de marshallingA informação para encomenda, por exemplo, seria:

n.º de artigo / colunas / fila 1 / fila 2 / fila 3 / fila 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Nota: O material de fixação para a montagem na parede ou em calha é fornecido em quantidade suficiente. Encomende como acessório o adaptador de placa DF-PTMC-ZB, n.º de artigo 3270410.
Painéis de marshalling livremente configuráveis com onze cores à escolha:
BU = azul
RD = vermelho
GY = cinzento
YE = amarelo
GN = verde
BN = castanho
WH = branco
BK = preto
VT = violeta
OG = cor de laranja
PK = cor de rosa

Painéis de marshalling pré-montados

Painéis de marshalling pré-montados conforme esquema de cores  

Painéis de marshalling pré-montados conforme esquema de cores

Os painéis de marshalling também estão disponíveis pré-montados com diferentes esquemas de cores padronizados, por ex. conforme DIN VDE 0815.

Conectores de marshalling

Conectores de marshalling  

Conectores de marshalling

Os conectores de marshalling compactos PTRV destinam-se ao marshalling claro de sinais no campo da automação. A cablagem de um grande número de condutores é simplificada através de níveis configuráveis individualmente por cores. Em combinação com a cablagem frontal, evitam-se erros na ligação. Módulos de distribuição de potencial com contornos iguais e acessórios abrangentes completam o programa.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar